ÖLFLEX® SERVO Extended Line, Bosch Rexroth / Indramat standardına uygun (PUR)

INDRAMAT®'a uygun servo hazır ürünler, kullanıma hazır ve test edilmiş

Mekanik ve tesisat mühendisliğiMekanik dayanımDayanıklılıkStandart kılıf üniteli konntektörSu geçirmez

CEFire

Ürün kodu Uzunluk (m)INDRAMAT® sipariş adıKablo tanımlamaBakır indeksi kg/1.000 adetDiğer ölçülerPaket Miktarı
INDRAMAT®standart IKG tesisatı
7034547610.0IKG4009-010INK06531700Diğer uzunluklar mevcuttur1
7034550310.0IKG4087-010INK06033060Diğer uzunluklar mevcuttur1
7034552110.0IKG4163-010INK06055650Diğer uzunluklar mevcuttur1
7034552210.0IKG4170-010INK06055650Diğer uzunluklar mevcuttur1
7034554110.0IKG4020-010INK06531700Diğer uzunluklar mevcuttur1
7034554210.0IKG4018-010INK06531700Diğer uzunluklar mevcuttur1
7034554310.0IKG4016-010INK06531700Diğer uzunluklar mevcuttur1
7034554510.0IKG4050-010INK06501890Diğer uzunluklar mevcuttur1
INDRAMAT®standart RKL tesisatı
7041000010.0RKL4330-010INK06068380Diğer uzunluklar mevcuttur1
7039283910.0RKL4302-010INK06531700Diğer uzunluklar mevcuttur1
7041000110.0RKL4303-010INK06531700Diğer uzunluklar mevcuttur1

Faydalar

  • Bölgesel imalat dünya genelinde teslimat
  • Lapp kalite standartları

Uygulama alanı

  • Özellikle makine araç imalatı için
  • For travel distances up to 10 m
  • Yüksek dinamik beklentiler için
  • Otomatik montaj ve donatım makineleriÜretim hatları
  • Zincir uygulamaları

Ürün özellikleri

  • Yeni PUR servo kablo, halojen içermeyen & ekranlı
  • İnovatif soket konsepti
  • Güç zincirlerinde hafif zorlamalar için Core Line

Not

  • Lütfen enerji zinciri sistemlerinde kablolar için geçerli olan montaj talimatlarına uyun.
  • Maksimum kablo uzunluğu, ilgili servo motor üreticisinin spesifikasyonları uyarınca olmalıdır
  • Teknik veriler kullanılan kablolara uymaktadır

Ürün yapısı

  • Diğer versiyonlar ve uzunluklar talep üzerine teslim edilebilir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Beyaz baskılı gri: W/L3/D/L-GN/GE koruyucu topraklama hatlarıKontrol damarları: WS; SW

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Zincir uygulaması:7,5 x hat çapı
  • Sabit döşenmiş: 4x hat çapı

Nominal gerilim

  • Güç ve kontrol damarları:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Test gerilimi

  • Damar/Damar: 4 kV
  • Damar/ekran: 4 kV

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -40 °C ila +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
  • Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C (UL/CSA: +80 °C)

Alternatif büküm döngüleri

  • 5 milyon hareket

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Indramat parça adları (IKG, IKS, INK, INS, RKL ve RKG), Bosch Rexroth AG'nin tescilli ticari markalarıdır ve sadece karşılaştırma amacıyla listelenmiştir.
  • Ürün numaraları benzersiz Lapp ürünleri içindir.
  • Diğer tasarımlar ve uzunluklar talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • Diğer ürünler ve uzunluklar internette https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/