ÖLFLEX® Topraklama kontağına sahip açılı fişli SPIRAL 540 P
Yüksek geri yükleme kuvvetlerine ve topraklama kontaklı fişe sahip sağlam spiral kablo
ÖLFLEX® Topraklama kontaklı açılı fişi olan SPIRAL 540 P - PUR spiral kablo, sağlam ve yüksek geri yükleme kuvvetine sahip. Halojen içermeyen, yağa dayanıklı bağlantı kablosu
- Sağlam
- Yüksek eski haline getirme kuvvetleri
Faydalar
- Spiral uzunluğunun 3,5 katına kadar uzatılabilen akordiyon yapı
- Dış kılıfın sinyal rengi güvenlik ve görsel algıyı arttırır
- Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
- Kaplama, birçok madeni yağ bazlı yağlama maddeleri, inceltilmiş asitler, sulu alkalik çözeltiler ve başka kimyasal maddelerle temasa duyarlı değildir
- Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
Uygulama alanı
- Mobile elektrikli cihazlar ve aletler
- Tıbbi ekipman
Ürün özellikleri
- Kesme ve aşınmaya karşı iyi dış kılıf direnci
- Kaplamanın yağ, soğuk, mikrop ve hidroliz dayanımı yüksek
- -30 °C'ye kadar esnek
- Koruma sınıfı IP 20 olan 16-A konnektör
Norm references / Approvals
- Fiş: DIN VDE 620-1/standart DIN 49441 R2
Ürün yapısı
- Kablo: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P ÖLFLEX® 540 P'ye göre
- Kalaylı bakır tellerin bükümleri
- Damar izolasyonu: TPE
- Özel poliüretan dış kılıf
- Düz uçların uzunlukları: 1. uç 200 mm, kalıplanmış topraklama kontaktlı açılı fişli, 2. uç 600 mm, 30 mm sıyırma ile
- Diğer katı uzunluklar, uç uzunlukları ve uç biçimleri talep üzerine sunulur
- 2-pimli, ikiz topraklı kontak sistemi olan açısal fiş, çekilmiş
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Spiral kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000247
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Helezon kablo
Damar tanımlama kodu
- HD 308/VDE 0293-308: Koruyucu iletkenli 3 damarlı
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Nominal gerilim
- U0: 250 V AC
Test gerilimi
- 2000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
Sıcaklık aralığı
- Esnek kullanım: -30 °C ila +50 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Her polyester torbada 1 adet
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- Zorunlu LAPP tanımlaması olmayan, ama diğer tek telli uzunlukları, uç uzunlukları ve uç formları olan versiyonlar (mutlaka VDE-onaylı olması şart değil) talep halinde temin edilir
- Lütfen DIN VDE 0620-1, Evde kullanım ve benzer amaçlar için fişler ve soket çıkışları - Bölüm 1: Genel gereklilikler, ek E: "Sadece uygun elektroteknik uzmanlığa ve deneyime sahip kişiler tarafından kurulabilir!" uyarınca güvenli bilgilerini dikkate alın