UNITRONIC® SPIRAL
Tam darbe iletimi için genel ekranlaması ve PUR dış kılıfı olan spiral kablo
UNITRONIC® SPIRAL - kılıflı PUR spiral kablo, veri işleme, ölçüm ve kontrol mühendisliği için aşınma dirençli veri ve kontrol kablosu
- Elektrik parazitlerine karşı güvenli
- PUR dış kılıf
Faydalar
- Yüksek frekanslı etkenlere karşı toplam perdeleme ve hassas impüls aktarımının güvence altına alınması
- Spiral uzunluğunun 4 katına kadar uzatılabilen akordiyon yapı
Uygulama alanı
- Ölçüm, ayar ve kumanda tekniğinde
- En küçük boyutları olan ekranlı kablolara ihtiyaç duyulan her yerde
- Elektrik branşının beklentileri için
- Uygulama ve ölçüm cihazları
- Konveyör ve taşıma sistemleri
Ürün özellikleri
- Aşınma ve kesme mukavemetli
- Çok yüksek esneklik
Ürün yapısı
- Temel: UNITRONIC® LiYD11Y
- Conductor made of bare copper wires
- Damar izolasyonu: PVC bazlı
- Ekranlama: Bakır örgü tellerle sarılmıştır
- Dış kılıf: PUR bileşimi
- Düz uçların uzunluğu: 1. uç = 200 mm, 2. uç = 600 mm
- Diğer versiyonlar ve uzunluklar talep
üzerine temin edilebilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Spiral kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000247
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Helezon kablo
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100
Pik çalışma gerilimi
- 250 V (güç iletimi için değil)
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel
Test gerilimi
- 1200 V
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -5 °C ila +50 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
-
Diğer versiyonlar ve uzunluklar talep
üzerine temin edilebilir