Universal attachment clip for cobots
Sabitleme elemanı; Çap için (min./maks.): 50 mm - 120 mm; Termoplastik elastomer
İş birliğine dayalı robotlar için, hortum ve kabloların takılması, hızlı ve kolay kurulum için çıkarılabilir çok amaçlı bağlantı.
Faydalar
- Üniversal sabitlemenin yumuşak TPE malzemesi ve esnek Velcro bantlar sayesinde hızlı ve kolay kurulum.
- Takılan kablolar ve hortumlar sökülebilir ve tekrar ayarlanabilir.
- Üniversal sabitleme, dış çapı 50 mm ila 120 mm olan tüm silindirik gövdeler için uygundur.
- Farklı dış çaplara sahip iki kablonun veya hortumun ayrı ayrı bağlanması mümkündür.
Uygulama alanı
- İşlev genişletme (kol sonu takımlama) sırasında kabloları ve hortumları işbirlikçi robotlara (cobot'lar) bağlamak için.
- SILVYN® kablo kanallarıyla kullanım içindir.
- ÖLFLEX® robot kabloları ile kullanım içindir.
- TPE malzemesi birçok asit ve alkaliye karşı dayanıklıdır ve UV ışınlarına karşı dirençlidir.
- -40 °C ila +80 °C arasındaki çalışma sıcaklıkları için.
Dahil
- Farklı uzunluklarda 3 Velcro bant dahil
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000127
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- TPE
Sıcaklık aralığı
- -40°C - 80°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.