POWERLOCK BOX S*

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konnektörler

19 Zoll yuvası için POWERLOCK KUTU, 400A

  • Yetkisiz bağlantı kesilmesini önlemek için kilitlenebilir
  • Made in Europe

Geniş sıkma aralığıOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkSu geçirmez

CEVDEVDE tarafından test edilmiştir

Ürün kodu Ürünün tanımıSabitleme tipipin konfigürasyonuAdet / Paket
POWERLOCK BOX, kontaklı buat (M12 dişli direkli)
Dizayn A1, akaç
44420282
POWERLOCK BOX A1 SØ 6,5 mm (4x)4+PE1
Dizayn A1, akaç, kapaklı
44420283
POWERLOCK BOX A1 SDØ 6,5 mm (4x)4+PE1
Dizayn A6, kaynak
44420286
POWERLOCK BOX A6 SØ 6,5 mm (4x)4+PE1
Dizayn A6, kaynak, kapaklı
44420287
POWERLOCK BOX A6 SDØ 6,5 mm (4x)4+PE1

Faydalar

  • Bir dizi konnektörü (PE, N, L1, L2, L3) bağlarken ve bağlantısını sökerken doğru sıranın takip edildiğini garanti eder
  • Yanlış takmayı önlemek için her rengin farklı kodlaması vardır
  • IP 20 parmak korumalı
  • Devre kesiciye veya alarm devresine bağlanabilen entegre mikro anahtar

Uygulama alanı

  • Alternatif enerji tesisleri
  • Mobil ve sabit güç dağıtımı için
  • Motorlar, transformatörler ve jeneratörlerin bağlantısı için
  • Işık ve ses teknolojisi

Ürün özellikleri

  • Dahil: M12 dişli direk ile kontaklar
  • Opsiyonel mikro anahtar için kablo konektörü
  • Yükseklik birimi 2HE/2U olan 19" muhafaza

Muhafazalar

  • Contalı emniyet kapağı isteğe bağlıdır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konnektör (endüstriyel konnektör)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V)

  • 1.000 V

Nominal akım (A)

  • Vida maks. 400 A

Pollution degree

  • 3

Kontaklar

  • Vidalı sonlandırma: gümüş kılıf pirinç

Kontak sayısı

  • 4 + PE

Bağlantı yöntemleri

  • Vida bağlantısı: 50 - 120 mm²

Koruma sınıfı

  • IP 65 (mandallı)

Mekanik kullanım sayısı

  • 500

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ... +85 °C

  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.