POWERLOCK BOX S*
Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konnektörler
19 Zoll yuvası için POWERLOCK KUTU, 400A
- Yetkisiz bağlantı kesilmesini önlemek için kilitlenebilir
- Made in Europe
Faydalar
- Bir dizi konnektörü (PE, N, L1, L2, L3) bağlarken ve bağlantısını sökerken doğru sıranın takip edildiğini garanti eder
- Yanlış takmayı önlemek için her rengin farklı kodlaması vardır
- IP 20 parmak korumalı
- Devre kesiciye veya alarm devresine bağlanabilen entegre mikro anahtar
Uygulama alanı
- Alternatif enerji tesisleri
- Mobil ve sabit güç dağıtımı için
- Motorlar, transformatörler ve jeneratörlerin bağlantısı için
- Işık ve ses teknolojisi
Ürün özellikleri
- Dahil: M12 dişli direk ile kontaklar
- Opsiyonel mikro anahtar için kablo konektörü
- Yükseklik birimi 2HE/2U olan 19" muhafaza
Muhafazalar
- Contalı emniyet kapağı isteğe bağlıdır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- 1.000 V
Nominal akım (A)
- Vida maks. 400 A
Pollution degree
- 3
Kontaklar
- Vidalı sonlandırma: gümüş kılıf pirinç
Kontak sayısı
- 4 + PE
Bağlantı yöntemleri
- Vida bağlantısı: 50 - 120 mm²
Koruma sınıfı
- IP 65 (mandallı)
Mekanik kullanım sayısı
- 500
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ... +85 °C
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.