ETHERLINE® PN FD Cat.5 M8

PROFINET M8 Bağlantı Kablosu

Endüstriyel Ethernet Profinet C bağlantı kablosu, M8, D kodlu, düz veya açılı, PUR; UL onaylı; Kat.5, 2 çift

Ürün kodu Ürün tanımıLength (m)Bakır indeksi kg/1.000 adet
Serbest iletken ucunda düz konnektör
24443008
IE-PNC-5-M8D-S-1-P-2-2131,3
24443009
IE-PNC-5-M8D-S-2-P-2-22-7-OE262,6
24443010
IE-PNC-5-M8D-S-5-P-2-22-7-OE5156,5
24443011
IE-PNC-5-M8D-S-10-P-2-22-7-OE10313
İki ucu düz konnektörlü
24443000
IE-PNC-5-M8D-S-1-P-2-22-7-M8D-S131,3
24443001
IE-PNC-5-M8D-S-2-P-2-22-7-M8D-S262,6
24443002
IE-PNC-5-M8D-S-5-P-2-22-7-M8D-S5156,5
24443003
IE-PNC-5-M8D-S-10-P-2-22-7-M8D-S10313
24443012
IE-PNC-5-M8D-A-1-P-2-22-7-M8D-A131,3
24443013
IE-PNC-5-M8D-A-2-P-2-22-7-M8D-A262,6
24443014
IE-PNC-5-M8D-A-5-P-2-22-7-M8D-A5156,5
24443015
IE-PNC-5-M8D-A-10-P-2-22-7-M8D-A10313
24443004
IE-PNC-5-M8D-S-1-P-2-22-7-RJ45131,3
24443005
IE-PNC-5-M8D-S-2-P-2-22-7-RJ45262,6
24443006
IE-PNC-5-M8D-S-5-P-2-22-7-RJ455156,5
24443007
IE-PNC-5-M8D-S-10-P-2-22-7-RJ4510313

Faydalar

  • Kablo uzunluğunun esnek bir şekilde belirlenmesi ve diğer bağlantıların serbestçe seçilebilmesi için tek uçlu önceden monte edilmiş bağlantı kablosu olarak mevcuttur.
  • Kurulum sırasında zaman kazanmak için her iki ucu montajlı bir kablo olarak da mevcuttur.
  • ETHERNET teknolojisi ile hızlı veri alışverişi.

Uygulama alanı

  • PROFINET ağındaki (C tipi) hareketli makine parçalarında ve çekme zincirinde son derece esnek, sürekli hareketli kullanım için
  • EtherCAT ve EtherNET/IP uygulamaları için de uygundur.
  • Kuru ve nemli yerlerde kullanılabilir.
  • PUR dış kılıf ve konnektörler, yüksek mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • PUR dış kılıf, mineral yağ bazlı yağlama maddelerine ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.

Ürün özellikleri

  • İsteğe bağlı olarak RJ45, M8D veya M12D konnektör ile kullanılabilir. Yer tasarrufu sağlayan M8 konnektör, sınırlı alan nedeniyle M12D konnektörlerin kullanılamadığı PROFINET uygulamaları için uygundur.
  • 100 Mbit/sn'ye kadar Cat.5e performansı.
  • Konnektörün entegre titreşim koruması, bu konnektörü şok ve titreşimlere karşı dayanıklı hale getirir.
  • Konnektörün açılı biçimi, yer tasarrufu sağlayan kablo çıkışı için uygundur.
  • Özel yangın koruma gereksinimlerini karşılamak için halojensiz damar izolasyonu ve kılıf bileşimi.

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 8 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Koruma sınıfı

  • M8 - IP65/IP68
  • RJ45 - IP20

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -20 °C ile +60 °C
  • Fixed installation: -30°C to +80°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.