ETHERLINE® ROBOT PN
Robot uygulamaları
PROFINET Tip R'ye göre robotlarda çok esnek kullanım için Industrial Ethernet kablosu Cat.5e
- Endüstriyel Ethernet kablosu
- PROFINET Tip R
Faydalar
- Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
- EMC - Optimum dizayn
- Parazitlere karşı ekranlanmış
- 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
- İç kaplamalı Hızlı Bağlantı yapısına sahip "FC" versiyonu iletkenin kolayca sıyırılmasına ve hazırlanmasına olanak sağlar
Uygulama alanı
- PROFINET ağında (Tip R) endüstriyel robotlarda ve elleçleme cihazlarında torsiyon yükü altında esnek, sürekli hareketli kullanım için özel
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
- Kuru, nemli ve yağlı ortamlarda kullanılabilir.
- PUR dış kaplama, yüksek mekanik yüklere karşı dayanıklıdır
- PUR dış kılıf, mineral yağ bazlı yağlama maddelerine ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.
Ürün özellikleri
- Güç zinciri / kablo taşıyıcı / güç parçası içinde kullanım için esnek
- BURULMA: burulma gerilmeleri için, örneğin robot uygulaması; 1 m başına ± 180°
- PUR dış kılıf birçok yağa ve hidrolik sıvılara karşı dayanıklıdır
Norm references / Approvals
- ABD ve Kanada için AWM sertifikasyonu
- IEC 60332-1-2, UL FT-2 alev testi uyarınca alev geciktirici
- VDE 0472-815 uyarınca halojen içermeyen
Ürün yapısı
- Kalay kaplamalı bakır iletken, 19 telli
- Damar izolasyonu: PE
- PROFINET'e göre Cat.5e uygulamaları için renk kodu
- Yıldız dörtlü
- SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
- PUR dış kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 125 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit döşenmiş: 8 x dış çap ölçüsü
- Esnek kullanım: 12 x dış çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 2.000 V
- Damar/ekran: 2.000 V
Karakteristik empedans
- IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Esnek kullanım: -20 °C ila +60 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
- Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.