Çakma aleti LSA+
Özel alet, bir veri soketinde veya bir patch panelinde münferit damarları yerleştirmek ve kesmek için öngörülmüştür.
Ürün özellikleri
- Münferit damarları veri çıkışlarında veya bağlantı panosunda ayarlamak için LSA+ çakma aleti.
- Damarlar terminalde düzgün olarak sıyrılır ve aynı anda kesilir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
- ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Telekomünikasyon teknik özel aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000385
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletişim tekniği için özel alet
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.