Depolama kutusu
Tek damar işaretlemeye yarayan adlandırma halkalarının ve işaretleme kovanlarının PA ve PC saklanması için kutu
Ürün kodu | Ürün tanımı | Boyutlar G x Y x D (mm) | İçerik (birim) | |
---|---|---|---|---|
61794911 | Saklama kutusu 12 göz | 250.0 x 46.0 x 175.0 | 1 | |
61794910 | Saklama kutusu 18 göz | 240.0 x 42.0 x 195.0 | 1 |
Faydalar
- 12 veya 18 depolama bölmeli
- Basit yerleştirme
Uygulama alanı
- PC markalama halkaları
- PA markalama halkaları
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Renk seçeneği
- Şeffaf (bölmeli)
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.