PC etiketleme halkaları
Montajdan sonra telleri/tek damarları markalamak için ön baskılı karakterli ve numaralı açık markalama halkaları, geçme mekanizması, UL 94 V'a göre alev geciktiricili.
Web kataloğundaki aksesuarlar (saklama kutusu)
Faydalar
- Önceden bastırılmış numaralı veya karakterli açık markalama halkaları
- Dönme önleme özelliği güvenli kombinasyon işaretlemeye izin verirken, Ürünün şekli kabloya güvenli sabitleme sağlar.
- Good UV resistance
- Kopararak kolay montaj
Uygulama alanı
- For single core marking
- Montajdan sonra markalama
- Ayrıca montaj öncesi markalama tellerini kullanmak mümkündür
Ürün özellikleri
- mm2cinsinden enine kesitler: PC 10: 1 PC 20: 2,5 PC 30: 4 PC 40: 6
- mm cinsinden uygulama alanı çapı: PC 10: 2,4-3 PC 20: 3-4 PC 30: 4-5 PC 40: 5-6,2
- Genişlik x yüksek mm / kovan uzunluğu mm: PC 10: 3,7 x 3,6 / 3 PC 20: 4,5 x 4,2 / 3 PC 30: 5,7 x 5,5 / 3 PC 40: 6,9 x 6,7 / 4
Norm referansları / Onaylar
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Renk seçeneği
- Sarı
Malzeme
- Kadmiyum içermeyen ve silikon içermeyen sert PVC
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +60 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.