PA etiketleme halkaları
Montajdan önce münferit iletkenlerin üzerine takılmak için üzerinde rakamların/harflerin bulunduğu PC kapalı adlandırma halkaları/işaretleme kovanları, UL 94 V uyarınca alevlere dirençli
Web kataloğundaki aksesuarlar (saklama kutusu, montaj aleti)
Faydalar
- Önceden bastırılmış numaralı veya karakterli kapalı markalama halkaları
- Dönmeyi önleme koruması
- Yay etkili özel profili sayesinde, 4 farklı boyut 0,2 - 70 mm² kesit aralığını kapsayabilir
- Good UV resistance
Uygulama alanı
- For single core marking
- Montajdan önce işaretleme
- Bu kapalı bilezikler henüz bağlı olmayan kablolar için tasarlanmıştır
Ürün özellikleri
- mm2cinsinden enine kesitler: PA 02: 0,2-1,5 PA 1: 1,5-4 PA 2: 2,5-16 PA 3: 16-70
- mm cinsinden uygulama alanı çapı: PA 02: 1,3-3 PA 1: 2,5-5 PA 2: 4,0-10,0 PA 3: 8-16
- Genişlik x yüksek mm / kovan uzunluğu mm: PA 02: 3,5 x 3,6 / 3 PA 1: 4,2 x 5,5 / 3 PA 2: 6,6 x 9,5 / 4 PA 3: 11 x 16,5 / 6
Norm referansları / Onaylar
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Not
- PA 02 toplama kutusu olarak da mevcuttur (Ürün No. 61833050, 0 - 9 yazılı 600 işaretleme halkası içerir)
- PA 1 toplama kutusu olarak da mevcuttur (Ürün No. 61833060, 0 - 9 yazılı 500 işaretleme halkası içerir)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Renk seçeneği
- Sarı
Malzeme
- Kadmiyum içermeyen ve silikon içermeyen yumuşak PVC
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +60 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.