PAD Montaj çubuğu
PA markalama halkalı tek damar markalamaların montajı için PAD montaj çubuğu
Ürün kodu | Ürün tanımı | En fazla kablo çapı (mm) | İçerik (birim) | |
---|---|---|---|---|
61822920 | PAD 3 montaj yardımcısı | 3,1 | 1 | |
61822930 | PAD 4 montaj yardımcısı | 3,5 | 1 | |
61822940 | PAD 5 montaj yardımcısı | 4,5 | 1 |
Faydalar
- PA markalama halkaları ile montaj sonrası kabloları markalama aleti
- Kısa kurulum süresi
- Uzun silindirik PAD montaj çubuğu
Uygulama alanı
- PA markalama halkaları
- Montajdan önce işaretleme
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz