HITRONIC® HUN Universal Kablo

Universal cable with central loose tube and non-metallic strain relief

HITRONIC® HUN Universal cabel with central loose tube, rodent protection, dielectric; A/J-DQ(ZN)BH or U-DQ(ZN)BH

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • İç ve dış mekan için

Halojen içermeyenIsı dayanımlıDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıUV-dayanımSu geçirmez

EtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Ağırlık (kg/km)
27400412
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM450/125 OM4127,353
Çok modlu G 50 OM3
27400304
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM350/125 OM347,353
27400308
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM350/125 OM387,353
27400312
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM350/125 OM3127,353
27400324
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM350/125 OM3248,360
Çok modlu G 50 OM2
27400204
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM250/125 OM247,353
27400208
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM250/125 OM287,353
27400212
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM250/125 OM2127,353
27400224
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM250/125 OM2248,360
Çok modlu G 62,5 OM1
27400104
HITRONIC® HUN1500 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM147,353
27400108
HITRONIC® HUN1500 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM187,353
27400112
HITRONIC® HUN1500 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1127,353
27400124
HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM1248,360
Tek mod E 9 OS2
27400904
HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS29/125 OS247,353
27400908
HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS29/125 OS287,353
27400912
HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS29/125 OS2127,353
27400924
HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS29/125 OS2248,360

Faydalar

  • Alev geciktirici özelliği sayesinde iç ve dış mekân uygulamalarına müsaittir.
  • Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay
  • UV-dayanıklı
    uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez
  • Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamaen dielektrik)

Uygulama alanı

  • İç ve dış mekân kullanımı için
  • Kampüs omurgası
  • Endüstriyel ortamlar
  • Dağıtım Yöntemleri: boş plastik borular, kanallar ve tavalar

Ürün özellikleri

  • En fazla 24 fiberli
  • Renk kodlu fiberler
  • Boyuna su sızdırmaz
  • Dış kaplama alev gecitiricilidir
    ve halojen içermez
  • Kemirgen koruması

Ürün yapısı

  • Birincil kılıflı fiberglaslar
  • Jel dolgulu fiber
  • Suyu engelleyen güçlendirilmiş cam iplik gerilme önleyici
  • LSZH dış kılıf
  • Renk: koyu gri

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar

  • Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm
  • Kablo: Tabloya bakınız

Damar tanımlama kodu

  • Fiber renk kodu için bkz. veri formu

Fiber tipi

  • GOF cam elyafı

Standart tanımlama

  • A/J-DQ(ZN)BH
    U-DQ(ZN)BH

Optik değerler

  • bkz. veri formu

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 15 x dış çap
  • Dinamik: ≥ 20 x dış çap

İzin verilen çekme kuvveti

  • Sabit tesisat: 1.500 N
  • Kısa süre: 2.000 N

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.