GOF DUPLEX Patchcord

Çeşitli fiş tiplerine sahip, tek modlu elyaf veya çok modlu elyaf tipi optik patch kabloları

Optical Duplex patch cords with various types of connectors (ST, LC, SC) available in single-mode or multi-mode fibre version

  • Uzun ömürlü, seramik halkalı fişli, önceden hazırlanmış çift yönlü sıkı tamponlu fiberli patch kablosu
  • Başka varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur

EtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımı
Çok modlu G 50 OM4
29011402
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m
29021402
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM4, 2m
29022402
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM4, 2m
29031402
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m
29032402
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM4, 2m
29033402
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM4, 2m
29044402
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM4, 2m
Çok modlu G 50 OM3
29011302
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM3, 2m
29021302
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM3, 2m
29022302
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM3, 2m
29031302
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m
29032302
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM3, 2m
29033302
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM3, 2m
29044302
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM3, 2m
Çok modlu G 50 OM2
29011202
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m
29021202
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM2, 2m
29022202
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m
29031202
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m
29032202
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM2, 2m
29033202
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM2, 2m
29044202
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM2, 2m
Çok modlu G 62,5 OM1
29011102
GOF Duplex Patchcord SC/SC G62.5, 2m
29021102
GOF Duplex Patchcord ST/SC G62.5, 2m
29022102
GOF Duplex Patchcord ST/ST G62.5, 2m
29031102
GOF Duplex Patchcord LC/SC G62.5, 2m
29032102
GOF Duplex Patchcord LC/ST G62.5, 2m
29033102
GOF Duplex Patchcord LC/LC G62.5, 2m
29044102
GOF Duplex Patchcord FC/FC G62.5, 2m
Tek mod E 9 OS2
29011902
GOF Duplex Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m
29021902
GOF Duplex Patchcord ST/SC E9 OS2, 2m
29022902
GOF Duplex Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m
29031902
GOF Duplex Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m
29032902
GOF Duplex Patchcord LC/ST E9 OS2, 2m
29033902
GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m
29033802
GOF DUPLEX Patchcord LC/LC 9/125 APC, 2m
29039902
GOF DUPLEX Patchcord LC/SC-APC E9 OS2, 2m

Faydalar

  • Optik verici, alıcı ve bağlantı kutusunun ağ bağlantısı için
  • Optik cihazlar arasında "Plug & Play" (Tak ve Çalıştır) bağlantısı
  • Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar
  • İki aktif optik bileşen arasında doğrudan bağlantı için

Uygulama alanı

  • İç mekân kullanımı için
  • LAN bağlantıları
  • Data Merkezleri
  • Dağıtım panosu

Ürün özellikleri

  • Dış kaplama alev gecitiricilidir
    ve halojen içermez
  • Yüksek esneklik
  • Dayanıklı seramik yüksükler ile kablo sonlandırma
  • Hazırlanmış fişler: -Düşük ekleme kaybı -Yüksek geri dönüş kaybı

Norm references / Approvals

  • LC, IEC standardı 61754-20 uyarıncadır
  • SC, IEC standardı 61754-4 uyarıncadır
  • ST IEC standardı 61754-2 ile uyumludur
  • FC, IEC61754-13 uyarıncadır

Ürün yapısı

  • LSZH dış kılıflı sıkı tamponlu çift yönlü kablo
  • Konnektör: LC, SC veya ST
  • Kablo rengi:
    OM4 multimode için mor,
    OM3 multimode için turkuaz,
    OM2 ve OM1 multimode için turuncu,
    OS2 singlemode için sarı
  • Standart uzunluk: 2 m
  • İstek üzerine: 1 m, 3 m, 5 m ve 10 m

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001263
  • ETIM 5.0 Sınıf- Tanım : Fibre optik patchcord

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001263
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik Patch kablosu

Boyutlar

  • Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm
  • Damar (ikincil kaplamalı elyaf): 900 µm Tekli kablo: 1,9 mm

Fiber tipi

  • GOF cam elyafı

Standart tanımlama

  • J-VH 2x1G/E...

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 30 mm
  • Dinamik: ≥ 40 mm

İzin verilen çekme kuvveti

  • Sabit tesisat: 100 N

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşenmiş: -20°C ila +60°C
  • Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C

  • Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.