HITRONIC® HUW Zırhlı Evrensel Kablo
Merkezi gevşek tüplü üniversal kablo, yüksek mekanik yüklenmeli uygulamalar için çelik mil kaplamalı ve metalsiz gerilme önleyici
HITRONIC® HUW armoured Universal cabel, stranded loose tubes, corrugated steel tape, LSZH outer sheath; J/A-DQ(ZN)(SR)H
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
 - İç ve dış mekan için
 - Daha yüksek mekanik yüklenme için çelik mil kaplamalı şeritli kablo
 
Faydalar
- Zırh yüksek mekanik stres ve kemirgenlere
karşı mükemmel koruma sağlar - Alev geciktirici özelliği sayesinde iç ve dış mekân uygulamalarına müsaittir.
 - Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay
 - Suya dayanıklı
 
Uygulama alanı
- İç ve dış mekân kullanımı için
 - Kampüs omurgası
 - Endüstriyel ortamlar
 - Dağıtım Yöntemleri: boş plastik borular, kanallar ve tavalar
 
Ürün özellikleri
- Dış kaplama alev gecitiricilidir
ve halojen içermez - En fazla 24 fiberli
 - Renk kodlu fiberler
 - Boyuna su sızdırmaz
 - Mükemmel kemirgen koruması
 
Ürün yapısı
- Jel dolgulu fiber
 - With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
 - Oluklu çelik bantlı zırh
 - LSZH dış kılıf
 - Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
 
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
 - ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
 
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
 - ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
 
Boyutlar
- Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm
 - Kablo: Tabloya bakınız
 
Damar tanımlama kodu
- Fiber renk kodu için bkz. veri formu
 
Fiber tipi
- GOF cam elyafı
 
Standart tanımlama
- A/J-DQ(ZN)(SR)H 
U-DQ(ZN)(SR)H 
Optik değerler
- bkz. veri formu
 
Optik fiber tipi
- Damar malzemesi: cam
 - Kılıf malzemesi: cam
 
İzin verilen bükme yarıçapı
- Statik: ≥ 15 x dış çap
 - Dinamik: ≥ 20 x dış çap
 
İzin verilen çekme kuvveti
- Sabit tesisat: 1.500 N
 - Kısa süre: 2.000 N
 
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C
 
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
 - Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
 - Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
 - İsteğe göre Multimode OM3 fiberlerle sağlanabilir.