SKINTOP® FIBER

Fiberoptik kablolar, gerilme önlemesi ve sızdırmazlık için SKINTOP® FIBER kablo rakoru

Aktarım performansını etkilemeden iyi sabitleme ve sızdırmazlık sağlar

Montaj süresi

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
54113180
M 32 x 1,50 - 33647.01010

Faydalar

  • 12 x 0-3 mm sıkıştırma aralığına sahip özel conta elemanı
  • Montaj yardımcısı sayesinde kolay montaj ve sökme
  • Yumuşak EPDM malzemesi sayesinde hassas fiberoptik kablolar yumuşak bir şekilde sıkıştırılır
  • Yarıklı delikler, önceden hazırlanmış fiberoptik kabloların yerleştirilmesini mümkün kılar

Uygulama alanı

  • Fiberoptik kabloların hazırlanması
  • Geniş bant genişletmesi
  • FTTx uygulamalar
  • Endüstri 4.0 uygulamaları
  • İç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • Yüksek koruma sınıfı elde etmek için kullanılmayan delikler SKINTOP DIX-DV tapa ile kapatılabilir

Dahil

  • Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included

Dikkat

  • Sıkma torkları için montaj kılavuzuna bakınız

Renk seçeneği

  • RAL 7035 ışık grisi

Malzeme

  • Gövde: Poliamid
    Conta: EPDM (UV ışınlarına ve ozona karşı dayanıklı)

Koruma sınıfı

  • IP 66 (at maximum use of all boreholes)

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.