HITRONIC® HUW Zırhlı Evrensel Kablo
Merkezi gevşek tüplü üniversal kablo, yüksek mekanik yüklenmeli uygulamalar için çelik mil kaplamalı ve metalsiz gerilme önleyici
Halogen Free dış kılıflı oluklu çelik zırhlı HITRONIC® HUW Universal kablo ; J/A-DQ(ZN)(SR)H
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
- İç ve dış mekan için
- Daha yüksek mekanik yüklenme için çelik mil kaplamalı şeritli kablo
Faydalar
- Zırh yüksek mekanik stres ve kemirgenlere
karşı mükemmel koruma sağlar - Alev geciktirici özelliği sayesinde iç ve dış mekân uygulamalarına müsaittir.
- Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay
- Suya dayanıklı
Uygulama alanı
- İç ve dış mekân kullanımı için
- Kampüs omurgası
- Endüstriyel ortamlar
- Dağıtım Yöntemleri: boş plastik borular, kanallar ve tavalar
Ürün özellikleri
- Dış kaplama alev gecitiricilidir
ve halojen içermez - En fazla 24 fiberli
- Renk kodlu fiberler
- Boyuna su sızdırmaz
- Mükemmel kemirgen koruması
Ürün yapısı
- Jel dolgulu fiber
- Suyu engelleyen güçlendirilmiş cam iplik gerilme önleyici
- Oluklu çelik bantlı zırh
- LSZH dış kılıf
- Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
-
Boyutlar
- Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm
- Kablo: Tabloya bakınız
-
Damar tanımlama kodu
- Fiber renk kodu için bkz. veri formu
-
Fiber tipi
- GOF cam elyafı
Standart tanımlama
- A/J-DQ(ZN)(SR)H
U-DQ(ZN)(SR)H
Optik değerler
- bkz. veri formu
Optik fiber tipi
- Damar malzemesi: cam
- Kılıf malzemesi: cam
-
İzin verilen bükme yarıçapı
- Statik: ≥ 15 x dış çap
- Dinamik: ≥ 20 x dış çap
-
İzin verilen çekme kuvveti
- Sabit tesisat: 1.500 N
- Kısa süre: 2.000 N
-
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C
-
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- İsteğe göre Multimode OM3 fiberlerle sağlanabilir.