EPIC® H-BE 48 Kafesli kelepçe
Kolay montaj için standart iç kısım
Yaylı terminali olan, güvenilir, çok fonksiyonlu ek parça, dikdörtgen konnektörler için uygundur ve örneğin plastik endüstrisinde kullanılabilir.
- Çeşitli uygulamalar için çok fonksiyonlu iç kısım
- Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir
Faydalar
- Vidalı, sıkmalı ve kafesli kelepçe sonlandırması olan standart iç kısımlar
- EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Işık ve ses teknolojisi
- Plastik endüstrisi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Nominal test gerilimi
- 6 kV
Nominal akım (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- 1,5 - 4 mohm
Kontaklar
- Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı
- 48 + PE
Bağlantı yöntemleri
- Kafesli kelepçe ile sonlandırma: 0.5 - 2.5 mm²
Sıyırma uzunluğu (mm)
- 7
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sertifikalar
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.