EPIC® H-BE 32 Vidalı bağlantı

Kolay montaj için standart iç kısım

Vida bağlantılı standart ek parça, yüksek gerilimler ve akım şiddetleri için kullanılabilir ve son derece güvenilirdir.

  • Kolay montaj için kanıtlanmış vidalı bağlantı
  • Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiRaySağlamIsı dayanımı

CECSARUVDE tarafından test edilmiştir

Ürün kodu Article descriptionKontak tipiTel korumasıÇalışan kontak adetiPackaging unit
H-BE 32 vidalı bağlantı
10202000
EPIC® H-BE 16 SS 17-32pinevet17 - 325
10203000
EPIC® H-BE 16 BS 17-32dişievet17 - 325
10202100
EPIC® H-BE 16 SS 17-32pin-17 - 325
10203100
EPIC® H-BE 16 BS 17-32dişi-17 - 325

Faydalar

  • Vidalı, sıkmalı ve kafesli kelepçe sonlandırması olan standart iç kısımlar
  • EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Plastik endüstrisi
  • Işık ve ses teknolojisi
  • Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Nominal test gerilimi

  • 6 kV

Nominal akım (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Pollution degree

  • 3

Yanabilirlik

  • UL94 V-0

Kontak direnci

  • < 2 mOhm

Kontaklar

  • Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf

Kontak sayısı

  • 32 + PE

Bağlantı yöntemleri

  • Vidalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm²

Sıyırma uzunluğu (mm)

  • 8

Malzeme

  • PC, polikarbonat

Mekanik kullanım sayısı

  • 500

Sertifikalar

  • Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437
  • UL testi yapılmıştır:
    UL File Number: E75770 ve E483837

Sıcaklık aralığı

  • -40°C to +100°C, kısa süre +125°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.