EPIC® H-BE 10 Vidalı bağlantı
Kolay montaj için standart iç kısım
Vida bağlantılı ek parça, örneğin aydınlatma ve ses sistemleri gibi birçok farklı uygulamada kullanılabilir.
- Kolay montaj için kanıtlanmış vidalı bağlantı
- Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir
Faydalar
- Vidalı, sıkmalı ve kafesli kelepçe sonlandırması olan standart iç kısımlar
- EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - Kumanda dolabındaki uygulamalar için UL 508 / UL 2237 uyarınca UL testi yapılmıştır
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Plastik endüstrisi
- Işık ve ses teknolojisi
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Nominal test gerilimi
- 6 kV
Nominal akım (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Pollution degree
- 3
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı
- 10 + PE
Bağlantı yöntemleri
- Vidalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm²
Sıyırma uzunluğu (mm)
- 8
Malzeme
- PC, polikarbonat
Mekanik kullanım sayısı
- 500
Sertifikalar
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
