EPIC® HIZLI & KOLAY Montaj sistemi
Kumanda dolapları için montaj sistemi, set olarak veya münferit bileşenler olarak teslim edilebilir (kablo fişi için üst parça, DIN başlık rayı montajı için alt parça).
Kontrol kabinleri için montaj sistemi
Uygulama alanı
- Kontrol kabini üretimi
Ürün özellikleri
- DIN EN 50022 uyarınca kafa şapkası rayına iç kısımlar montajı için
- Komple set veya tek parçalar olarak mevcuttur (üst kısım kablo bağlayıcı olarak kullanım, alt kısım silindir şapka rayı üstüne monte edilmek için)
- HIZLI & KOLAY üst parçalar, H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24 muhafaza tiplerinde sunulur. Çeşitli iç kısım tiplerinin uygun boyutu (kontak sayısı), konnektör muhafazalarında (H-B 6 ..H-B 24) listelenmiştir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
- ETIM 5.0 Class-Description: Endüstri çoklu soket terminalleri için terminal tutucusu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC002312
- ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için kontak tutucu
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Mekanik kullanım sayısı
- 50
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.