EPIC® HIZLI & KOLAY Aksesuarlar

EPIC dikdörtgen konnektörlerin verimli bir şekilde kullanılması için aksesuarlar, konnektör ek parçaları Q+E çerçevesinden çıkartılacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün kodu Article descriptionVersiyonPackaging unit
HIZLI & KOLAY kodlama seti
10028000
EPIC® Q+E Kodlama setiAnahtar pimi + kodlama fişi50

Uygulama alanı

  • EPIC® dikdörtgen konektörlerin etkin kullanımı için aksesuarlar
  • Bu alet yerleşik iç kısımları Q+E çerçevelerinden dışarı kaldırmak için kullanılır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
  • ETIM 5.0 Class-Description: Endüstri çoklu soket terminalleri için kodlama

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC002311
  • ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için kodlama

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.