EPIC® H-BE 48 Push-In bağlantı
Kolay montaj için standart iç kısım
Vida bağlantısına, klips sonlandırmasına, yaylı terminale veya Push-in sıkıştırmaya sahip olan standart ek parça, örneğin makine mühendisliği teknolojileri alanında kullanım için uygundur.
- Push-in versiyon - hızlı ve kolay aletsiz bağlantı teknolojisi
- Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir
- Çeşitli uygulamalar için çok fonksiyonlu iç kısım
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Tel koruması | Çalışan kontak adeti | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-BE 48 Push-In bağlantı | ||||||
44423210
| EPIC® H-BE 24 SP 25-48 | pin | evet | 25 - 48 | 5 | |
44423211
| EPIC® H-BE 24 BP 25-48 | dişi | evet | 25 - 48 | 5 |
Faydalar
- Push-in iç kısımlarda yüksüklü kablo yerleştirmesinde herhangi bir alet olmadan emniyet ve zaman tasarrufu montaj imkanı
- Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı
- Push-in iç kısımlar için 2mm uçlu test soketi
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Plastik endüstrisi
- Işık ve ses teknolojisi
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Nominal test gerilimi
- 6 kV
Nominal akım (A)
- IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A
Pollution degree
- 3
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı
- 48 + PE
Bağlantı yöntemleri
- Push-In bağlantı: 0.14 - 2.5mm²
Sıyırma uzunluğu (mm)
- 10
Malzeme
- PA poliamid
Mekanik kullanım sayısı
- 500
Sertifikalar
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.