EPIC® H-D 15 makineyle işlenmiş
Bükümlü sıkıştırmalı kontaklar için çok kutuplu kullanımlar
H-D konnektör ek parçası, yüksek kontak sayısı gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Kumanda sistemlerinde kullanım için idealdir.
- İşlenmiş kontaklar için, sıkma aleti ile hızlı proses
- Made in Germany
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Ürün tanımı | Çalışan kontak adeti | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|
11283200
| H-D 15 SCM | pin | işlenmiş | 1 - 15 | 5 | |
11282200
| H-D 15 BCM | dişi | işlenmiş | 1 - 15 | 5 |
Faydalar
- H-D konnektör serisinin iç kısımları çok sayıda kontağın gerekli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır.
Uygulama alanı
- Makine ve ekipman üretimi
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC: 250 V
UL: 250 V
Nominal test gerilimi
- 2,5 kV
Nominal akım (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı
- 15 + PE
Bağlantı yöntemleri
- Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm²
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sertifikalar
- Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.