ETHERLINE® PN Cat.5 FD

Son derece esnek uygulama

Çok esnek PROFINET Tip C uygulamaları için Kat.5 endüstriyel Ethernet kablosu, 2x2xAWG22/7 tasarım, UL onaylı

  • Son derece esnek uygulama
  • PROFINET uygulamaları için
  • CAT.5-Performans

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiHalojen içermeyenEnerji zinciri

CECULUScRUusPROFINETEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
2170894
ETHERLINE® FD P FC CAT.52 x 2 x AWG22/71,56.531,361

Faydalar

  • Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
  • Parazitlere karşı ekranlanmış
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
  • 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Uygulama alanı

  • Enerji zinciri uygulamaları
  • Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun

Ürün özellikleri

  • PUR dış kılıf, mineral yağlara ve aşınmaya karşı oldukça dayanıklıdır
  • Enerji zincirleri için optimize edilmiş kablo yapısı

Norm referansları / Onaylar

  • UL/CSA tipi CMX (UL 444)
  • UL VW1/CSA FT1 uyarınca alev geciktirici
  • VDE 0472-815 uyarınca halojen içermeyen

Ürün yapısı

  • Kalaylı bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
  • Yıldız dörtlü
  • PROFINET'e göre Cat.5e uygulamaları için renk kodu
  • İç kılıf: termoplastik kopolimer (FRNC)
  • Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • PUR dış kılıf, halojensiz
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • 8 x dış çap

Test gerilimi

  • Damar/damar: 700 V
  • Damar/ekran: 700 V

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C
  • Hareketli: -20 °C ile +60 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.