RJ45 CAT.5 Stewart SS37 konnektör
RJ45 sahada monte edilebilir konektör, 100Mbit veri aktarımına uygun, endüstriyel kullanıma ve ofis kullanımına uygun; Stewart SS37
- Stewart, Bel Fuse Inc.'in tescilli ticari markasıdır.
- Diğer renkler talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Sınıflandırma
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Ürün özellikleri
- Ekranlanmış versiyon
- Bükülü iletkenler (AWG26) için uygun
- Dahil: bükülme koruması ve kılavuz plakası
- Antikink koruması: açık gri
- Maks. dış kılıf çapı: 5,72 mm