ÖLFLEX® SERVO Extended Line, Siemens 6FX8002 (PUR) uyarınca
Güç zincirlerinde hafif zorlamalar için Core Line
- Klasik üretim ve montaj
- Yeni tip konnektör, güvenli ekranlama bağlantısı
- En zorlu mekanik gereksinimler için
Faydalar
- Bölgesel imalat dünya genelinde teslimat
- Lapp kalite standartları
Uygulama alanı
- Özellikle makine araç imalatı için
- Enerji zinciri kullanımı için tasarlanmıştır: en fazla 100 m (yatay) hareket mesafeleri için
- Çok yüksek dinamik hareketli sistemler için
Ürün özellikleri
- Yüksek mekanik dayanıklılık gerektiren uzun güç zincirlerinde
- Kanıtlanmış en uzun dinamik gerilmeler ve uzun mesafeler performansı
Norm referansları / Onaylar
- SIEMENS® standardı 6FX 8002 uyarınca tasarım
- IEC 60332-1-2, VW-1, FT1 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- Tüm ürün yelpazesi
- 1,5mm² enine kesite sahip fren teli
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- Güç damarları: U / L1 / C / L + işareti ile siyah; V / L2; W / L3 / D / L; GN / YE koruyucu iletken
- Bir çift kontrol damarı
ile isteğe bağlı tasarımlar: siyah; beyaz
İki çift kontrol damarı: beyaz rakamlar ile siyah: 5, 6, 7, 8
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli:
7,5 x dış çap (1,5-16 mm²)
10 x dış çap (25-50 mm²) - Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- Güç ve kontrol damarları:IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Test gerilimi
- Damar/Damar: 4 kV
- Damar/ekran: 4 kV
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -40 °C ila +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
- Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
Alternatif büküm döngüleri
- 10 milyon tur
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Siemens parça adları ((6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008), Siemens AG'nin tescilli ticari markalarıdır ve sadece karşılaştırma amacıyla listelenmiştir
- Diğer uzunluklar ve kablo sonlandırmaları talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- Diğer ürünler ve uzunluklar internette https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/