PAV Montaj aleti
PAV montaj çubuğu PA adlandırma halkalarına sahip münferit damarların işaretlenmesi için yardımcı alet
Ürün kodu | Ürün tanımı | En fazla kablo çapı (mm) | İçerik (birim) | |
---|---|---|---|---|
61822960 | PAV 02 montaj yardımcısı | 3 | 1 | |
61822970 | PAV 10 montaj yardımcısı | 4 | 1 |
Faydalar
- İletkenin hem sol hem de sağ tarafından monte edilebilir
- Bu U şeklinde paslanmaz çelik montaj aleti işaretlemeyi oldukça kolaylaştırır
Uygulama alanı
- PA markalama halkaları
- Montajdan önce işaretleme
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz