PAV Montaj aleti

PAV montaj çubuğu PA adlandırma halkalarına sahip münferit damarların işaretlenmesi için yardımcı alet

Montaj süresi

Ürün kodu Ürün tanımıEn fazla kablo çapı (mm)İçerik (birim)
61822960PAV 02 montaj yardımcısı31
61822970PAV 10 montaj yardımcısı41

Faydalar

  • İletkenin hem sol hem de sağ tarafından monte edilebilir
  • Bu U şeklinde paslanmaz çelik montaj aleti işaretlemeyi oldukça kolaylaştırır

Uygulama alanı

  • PA markalama halkaları
  • Montajdan önce işaretleme

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz