FLEXIMARK® TA Köpük Markalama
FLEXIMARK® Etiketler, polyester köpükten üretilmiştir ve elektrik endüstrisinde (örneğin kabin markalama) komponent markalama için kullanılan işlenmiş plastik markalayıcılara ucuz bir alternatiftir.
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Faydalar
- İyi UV dayanımı
- Birçok yüzey üzerinde kendinden yapışkanlı
- Geleneksel olarak kullanılan plastik markalamalara, uygun maliyetli bir alternatif
Uygulama alanı
- Elektronik bileşenlerin, panellerin, butonların ve uyarı levhalarının işaretlenmesi
Not
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Tavsiye edilen şerit: FTI-Y 60-360 BK (Ürün No. 83260201)
Dahil
- Etiket ruloları olarak teslim edilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Yapışkan
- Akrilik bazlı kalıcı yapışkan
Renk seçeneği
- Gümüş
- Web kataloğunda beyaz
Malzeme
- Polyester köpük
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +90 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz