RD-Y(ST)Y

Kontrol teknolojisi için statik ekranlı data kablosu

RD-Y(ST)Y: PVC proses denetimi veri kablosu, kontrol istasyonları/üniteleri ve izleme sistemleri vs. için, Maxi TERMI-POINT®, çift büklümlü, statik perdeleme folyosu

Parazit sinyalleri

CEFire

Ürün kodu Damar ve kesit mm2Demet sayısıDış çap [mm]Bakır sayısı [kg/km]Ağırlık [kg/km]
RD-Y(ST)Y gri
0032470
2 x 2 x 0.5-6,52565
0032471
4 x 2 x 0.51945110
0032472
8 x 2 x 0.5211,585180
0032474
16 x 2 x 0.5415,5165310
0032475
24 x 2 x 0.5619245450
0032477
48 x 2 x 0.51225,5485810

Faydalar

  • Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)

Uygulama alanı

  • RD-Y(ST)Y, izleme sistemleri ve kontrol gibi uygulamalar için data kablosu olarak kullanılır
  • Ölçüm, kontrol ve regülasyon teknolojisi ve aynı zamanda güç santrallerinin ve endüstriyel tesislerin kontrol odalarında.
  • Yaklaşık 10 kHz'lik frekansa kadar analog ve dijital sinyal iletimi için uygun
  • Kapalı odalarda sabit tesisatlar için tasarlanmıştır.

Ürün özellikleri

  • Dış kılıf rengi: gri veya
    kendinden güvenlikli sistemler için mavi
  • 2 çift damar yıldız dörtlü olarak bükülmüş çeşit
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

  • DIN VDE 0815'ye göre

Ürün yapısı

  • 7-telli çıplak büklümlü bakır iletken,
    PVC'den yapılmış damar izolasyonu
  • Çift olarak bükülmüş damarlar,
    4 çift demet içine bükülmüştür,
    katmanlar halinde demetler,
    numaralandırılmış folyo kullanılarak etiketlenen demetler
  • Kalaylı toprak teli ile alüminyum-lamine plastik folyo statik ekranı
  • PVC dış kılıf
  • Dış kılıf rengi : Gri

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • Çift no. 1: a-iletken: mavi
    b-iletken: kırmızı
    Çift no. 2: a-iletken: gri
    b-iletken: sarı
  • Çift no. 3: a-damar: yeşil
    b-damar kahverengi
    Çift no. 4: a-damar: beyaz
    b-damar siyah

Ortak kapasite

  • 800 Hz'de: ≤ 100 nF/km
    4 çift merkeze kadar kablolarda değerler % 20 aşabilir.

İletken direnci

  • (döngü): ≤ 73.6 Ohm/km

Kablo zayıflatma/zayıflatma

  • 1 kHz'de: yaklaşık 1,2 dB/km
  • 10 kHz'de: yaklaşık 2.8 dB/km

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 15 x dış çap
  • Sabit tesisat: 7,5 x dış çap

Kısa mesafe karışma zayıflaması

  • 10 kHz ve 500 m kablo uzunluğunda:
    min. 60 dB

Test gerilimi

  • C/C: 2000 V
  • C/S: 2.000 V

Karakteristik empedans

  • 1 kHz'de: yaklaşık 370 ohm
  • 10 kHz'de: yaklaşık 130 ohm

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.