KNIPEX cırcırlı makas
KNIPEX cırcırlı makas, büyük dış çapa sahip iletkenler için, ergonomik tasarım, Almanya'da üretilmiştir
Çok güçlü aktarım sayesinde düşük güç kullanımı
Faydalar
- Cırcır ilkesi ile tek elle kesim
- Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
- İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar
Uygulama alanı
- Bakır ve alüminyum kabloları keser
- Çelik tel ve tel halatlar için uygun değildir
Ürün özellikleri
- Hassas taşlanmış, sertleştirilmiş, kesici kenarlar
- Döner bıçak bir başparmak basılmasıyla herhangi bir kesme konumunda kilitlenebilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo makası
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000142
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo makası
Sertifikalar
- IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
- VDE onaylı
Malzeme
- Özel kalitede özel takım çeliği, dövülmüş, yağda sertleştirilmiş
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.