KNIPEX ağır iş yan keskisi
Hassas kesim çalışmaları için izole saplı KNIPEX ağır iş yan keskisi
Düşük güç kullanımı ile yüksek kesme performansı
Faydalar
- Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
- İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar
Uygulama alanı
- Piyano teli de dahil olmak üzere tüm tel türleri için
Ürün özellikleri
- Hassas taşlanmış, sertleştirilmiş, kesici kenarlar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo makası
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000142
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo makası
Sertifikalar
- IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
- VDE onaylı
Malzeme
- Vanadyum çeliği, dövülmüş, yağda kademeli sertleştirilmiş
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.