ETHERLINE® Cat.5 FRNC HİBRİD
Ethernet ve gerilim aktarımı için hibrit kablo
Esnek kullanıma yönelik güç beslemesi için damarlı Kat.5 endüstriyel Ethernet kablosu, PUR dış kaplama, 2x2xAWG22/7 +4x 1,5 tasarım; AWM onaylı
- HİBRİD: data + güç kaynağı için kablo
- CAT.5-Performans
Ürün kodu | Ürün tanımı | Çift sayısı ve iletken başına AWG | Dış çap mm | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Esnek kullanım | ||||||
2170887
| ETHERLINE® Cat.5 FRNC HİBRİD | 2x2xAWG22/7 + 4x1.5 | 10.3 | 94,2 | 153 |
Faydalar
- Endüstriyel kullanım
- Parazitlere karşı ekranlanmış
Uygulama alanı
- Endüstriyel Ethernet kablosu
- 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
- Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
Ürün özellikleri
- HİBRİD: data + güç kaynağı için kablo
- Sağlam, halojensiz dış kılıf
Norm referansları / Onaylar
- UL AWM Style 21282
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- Güç Kaynağı için damarlar
4 x 1.5 mm²(AWG16) - Veri aktarımı: örgülü iletken, 7 telli, çıplak
- Per ekranlaması: Folyo ve örgülü bakır teller
- Bükme: Veri çiftleri ve güç kaynağı çiftleri ayrı ayrı bükümlüdür
- Üst üste binen plastik bant
- FRNC dış kılıf
- Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 10 x dış çap
- Sabit tesisat: 5 x dış çap
Test gerilimi
- bkz. veri formu
Karakteristik empedans
- IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı
- Çalışma: -20 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
- Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.