ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5
Esnek uygulama
Esnek kullanım için endüstriyel Ethernet kablosu, Kat.5, FRNC dış kaplama malzemesi, GL ve DNV onaylı, 100 Mbit'e kadar PROFINET uygulamaları için
- Denizcilik uygulamaları için sertifikalı
- Hafif mekanik gerilme ile birlikte esnek kullanım
- CAT.5-Performans
Ürün kodu | Ürün tanımı | Çift sayısı ve iletken başına AWG | Damar çapı, mm cinsinden | Dış çap mm | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170889
| ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5 | 2 x 2 x AWG22/7 | 1,5 | 6.5 | 32 | 68 |
Faydalar
- Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
- Kuru, nemli ve ıslak ortamlarda kullanım için
- Elektro manyetik etkiler altındaki
bölgeler için kaliteli perdeleme - 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
Uygulama alanı
- Gemi yapımı
- Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
- Kara ve açık deniz uygulamaları
- 100 Mbit/s için maksimum kablo uzunluğu 85 m
Ürün özellikleri
- Hızlı Bağlama (FC) kablo tasarımı
Norm referansları / Onaylar
- UL/CSA CM Listing
- UL 13 uyarınca c(UL)us Typ PLTC
- IEC 60332-3 uyarınca aleve dayanıklı
Ürün yapısı
- Kalaylı bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- PROFINET'e göre Cat.5e uygulamaları için renk kodu
- Yıldız dörtlü
- İç kılıf: termoplastik kopolimer (FRNC)
- SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici FRNC dış kılıf
- Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 125 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 3 x dış çap
- Hareketli: 7,5 x dış çap
Karakteristik empedans
- IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı
- Çalışma sıcaklığı: -25 °C ile +70 °C
- Tesisat sırasında: 0 °C ile +50 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
- Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.