ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX
Esnek kullanım
Industrial Ethernet cable Cat.5 for flexible use, for PROFINET- application Type B, design 2x2xAWG22/7; PVC or FRNC outer jacket, UL- approval
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
- Profinet uygulamaları için
- Esnek kullanım
Faydalar
- PROFINET uygulamaları tip B için
- Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
- Parazitlere karşı ekranlanmış
- Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
- 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
Uygulama alanı
- EN 50173-3 ISO/IEC 24702 uyarınca endüstriyel ikincil ve üçüncül kablolama
- Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
- Esnek uygulamalar için (7-telli büklümlü iletken)
Ürün özellikleri
- CSA FT4 uyarınca aleve dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi
- CAT.5-Performans
- FRNC Versiyonu: Halojen içermeyen ve alev geciktirici
- Hızlı Bağlama (FC) kablo tasarımı
Norm references / Approvals
- UL/CSA sertifikalı (CMG)
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC: ECOLAB® Profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon alanında yenilik ve verimlilik için endüstri standardı
Ürün yapısı
- Büklümlü kalaylı 7-telli iletken
- Damar yalıtımı: PE veya PP
- Yıldız dörtlü
- PVC veya FRNC iç kılıf
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- PVC veya FRNC kılıf malzemesi
- Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 125 V
Minimum bükülme yarıçapı
- FRNC kablosu:
Sabit döşenmiş: 3 x Dış çap
Hareketli: 7,5 x Dış çap - PVC kablosu:
Sabit döşenmiş: 3 x Dış çap
Hareketli: 7 x Dış çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 2.000 V
- Damar/ekran: 2.000 V
Karakteristik empedans
- 100 Ω ± 15%
Sıcaklık aralığı
- Halojensiz kılıf :
Sabit döşeme: -25°C ile +80°C
Esnek uygulama: -25°C ile +80°C
PVC kılıf
Sabit döşeme: -40°C ile +80°C
Esnek uygulama: -20°C ile +60°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
- Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.