ETHERLINE® Cat.5e 105 plus
Esnek kullanım için Kategori 5e, Sınıf D Ethernet kablosu
Esnek kullanım için endüstriyel Ethernet kablosu, Kat.5, PROFINET Tip B; 2x2x2AWG22/7 tasarım; maks. 105°C sıcaklığa kadar
- PROFINET uygulamaları için
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı
- CAT.5-Performans
Faydalar
- yüksek sıcaklıklara karşı ilave kablo korumasına gerek yoktur
- Yüksek sıcaklık direnci
- Endüstriyel kullanım
- Elektro manyetik etkiler altındaki
bölgeler için kaliteli perdeleme - 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
Uygulama alanı
- Dişli üniteleri ve açı sistemi arasında içi boş milde tesisatlar için
- Yüksek sıcaklık alanlarda sabit tesisat ve bazen esnek kullanım için uygun
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
- Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
Ürün özellikleri
- En uygun EMC koruması
- Sürekli kullanımda +105 °C, anlık kullanımda +120 °C de çalışır.
Norm referansları / Onaylar
- IEC 61156-5 uyarınca elektrik gereksinimleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- Bükülü iletken,7 telli çıplak bakır
- Damar izolasyonu: PE
- PROFINET'e göre Cat.5e uygulamaları için renk kodu
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- Dış kılıf: TPE tabanlı
- Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 10 x dış çap
- Flexing: 15 x outer diameter
Karakteristik empedans
- 100 Ω ± 15%
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ile +105 °C
- Ara sıra hareket: -30 °C ile +105 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
- Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.