ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e
Feston uygulamalar için Kategori 5e, Sınıf D Ethernet kablosu - 100 MHz'e kadar test edilmiştir
Industrial Ethernet kablosu, Cat.5e, feston sabitlemelerinde çok esnek kullanım için, C tipi PROFINET uygulamaları için; yapı 2x2xAWG22/7; UL izni
- FC iç kaplama ile hızlı ve kolay kablo hazırlığı
- PROFINET uygulamaları için
- CAT.5-Performans
Ürün kodu | Ürün tanımı | Çift sayısı ve iletken başına AWG | Damar çapı, mm cinsinden | Dış çap mm | Bakır Ağırlığı (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2170936
| ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e | 2x2xAWG22/7 | 1 | 6.5 | 32 |
Faydalar
- Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
- Parazitlere karşı ekranlanmış
- Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
- 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
Uygulama alanı
- Taşıma sistemleri ve kablo arabaları için
- Enerji zinciri uygulamaları
- Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
- 100 Mbit/s için maksimum kablo uzunluğu 85 m
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
Ürün özellikleri
- Cat.5e-Performans
- Feston sabitlemesi için optimize edilmiş kablo yapısı
- Hızlı Bağlama (FC) kablo tasarımı
- Yağa dayanıklı PVC kılıf endüstriyel ortamlarda kullanım sağlar
Norm referansları / Onaylar
- UL/CSA sertifikalı (CMG)
- UL AWM Style 21694
- IEC 60332-3-24'e veya CSA FT4'e göre aleve ekstra dayanıklı
Ürün yapısı
- Kalaylı bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- Yıldız dörtlü
- PROFINET'e göre Kat.5e uygulamaları için renk kodu
- İç kılıf: PVC
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- PVC dış kılıf
- Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 5.0/6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 5.0/6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 125 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli olarak: 10 x dış çap
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Test gerilimi
- Damar/damar: 2.000 V
- Damar/ekran: 2.000 V
Karakteristik empedans
- IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Hareketli: -10 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
- Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.