ÖLFLEX ® PLUG CEE Faz kaydırıcılı bağlantı kablosu
Üç faz akım değiştici için H07RN-F-bazlı CEE bağlantı kablosu
ÖLFLEX® PLUG CEE faz eviricili bağlantı kablosu, <HAR> H07RN-F, fiş, trifaze/5 kutuplu, CEE, tek taraflı sıyrılmış
Önceden: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) Bağlantı / Uzatma Kablosu
Uygulama alanı
- Her türlü üç fazlı A.C. tüketici cihazı bağlantıları için
- Şantiyelerde makineler ve sistemler
- EN 50565-2 uyarınca: Kuru ve nemli ortamlar ile dış mekan
Ürün özellikleri
- Diğer ölçüler, uzunluklar, konnektörler, tasarımlar ve özelleştirilmiş versiyonlar talep üzerine sunulur
Norm referansları / Onaylar
- EN 50525-2-21 uyarınca <HAR> H07RN-F kablo tipi onayı
Ürün yapısı
- Takılı 5 pimli CEE tapası, 400 V, kırmızı, saat 6 yönünde, VDE 0623/EN 60309-2 uyarınca, sıçrama korumalı IP 44
- 80 mm sıyrılmış, iletken uç kovanları ile
- 10 mm²'den itibaren: 100 mm sıyrılmış; iletken uç kovanlı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001576
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC001576
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Şebeke bağlantı kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-308 uyarınca (tablo T9)
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Nominal gerilim
- U0/U = 200/346 ila 240/415
Test gerilimi
- 2500 V
Sıcaklık aralığı
- Esnek kullanım: -25 °C ila +60 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- Lütfen DIN VDE 0620-1, Evde kullanım ve benzer amaçlar için fişler ve soket çıkışları - Bölüm 1: Genel gereklilikler, ek E: "Sadece uygun elektroteknik uzmanlığa ve deneyime sahip kişiler tarafından kurulabilir!" uyarınca güvenli bilgilerini dikkate alın