ÖLFLEX® PLUG Uzatma Kablosu 540 P emniyet sarı*
Düz fiş ve bağlaştırıcılı topraklı tip uzatma kablosu
ÖLFLEX® PLUG 540 P uzatma kablosu, sarı, 3 damarlı, PUR, IP44 düz fişli ve kaplinli
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- İnşat endüstrisi
- Tarımsal ekipman
- Nemli iç mekanlarda veya dış mekanlarda
Ürün özellikleri
- Diğer uzunluklar, özelleştirilmiş versiyonlar, kablo tipleri ve fiş tipleri talep üzerine sunulur
Ürün yapısı
- Takılı, düz toprak tipi tapa (16 amp., 250 V, katı kauçuk, renk: siyah), DIN 49440/441 uyarınca, koruma sınıfı: IP 44
- Takılı, düz toprak tipi kaplin, kauçuk kapaklı (16 A, 250 V, katı kauçuk, renk: siyah), DIN 49440/441 uyarınca, koruma sınıfı: IP 44
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001576
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC001576
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Şebeke bağlantı kablosu
Nominal gerilim
- U0: 250 V AC
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.