ÖLFLEX® PLUG CEE Faz değiştiricisiz Bağlantı / Uzatma Kablosu*
Üç fazlı akım için H07RN-F-bazlı bağlantı ve uzatma kablosu
ÖLFLEX® PLUG CEE faz eviricisiz bağlantı/uzatma kablosu, <HAR> H07RN-F, fiş/priz trifaze/5 kutuplu CEE, uzatma veya tek taraflı sıyrılmış
Önceden: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) Bağlantı / Uzatma Kablosu
Uygulama alanı
- Her türlü üç fazlı A.C. tüketici cihazı bağlantıları için
 - Şantiyelerde makineler ve sistemler
 - EN 50565-2 uyarınca: Kuru ve nemli ortamlar ile dış mekan
 
Ürün özellikleri
- Faz kaydırıcı (motor yönü değiştirilebilir) ile de mevcuttur
 - Diğer ölçüler, uzunluklar, konnektörler, tasarımlar ve özelleştirilmiş versiyonlar talep üzerine sunulur
 
Norm references / Approvals
- EN 50525-2-21 uyarınca <HAR> H07RN-F kablo tipi onayı
 
Ürün yapısı
- Takılı 5 pimli CEE tapası, 400 V, kırmızı, saat 6 yönünde, VDE 0623/EN 60309-2 uyarınca, sıçrama korumalı IP 44
 - 80 mm sıyrılmış, iletken uç kovanları ile
 - 10 mm²'den itibaren: 100 mm sıyrılmış; iletken uç kovanlı
 - Takılı 5 pimli CEE kaplini, 400 V, kırmızı, saat 6 yönünde, VDE 0623/EN 60309-2 uyarınca, sıçrama korumalı IP 44
 
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001576
 - ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Güç kablosu
 
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC001576
 - ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Şebeke bağlantı kablosu
 
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-308 uyarınca (tablo T9)
 
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
 
Nominal gerilim
- U0/U = 200/346 ila 240/415
 
Test gerilimi
- 2500 V
 
Sıcaklık aralığı
- Esnek kullanım: -25 °C ila +60 °C
 
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
 - * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
 - Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
 - Lütfen DIN VDE 0620-1, Evde kullanım ve benzer amaçlar için fişler ve soket çıkışları - Bölüm 1: Genel gereklilikler, ek E: "Sadece uygun elektroteknik uzmanlığa ve deneyime sahip kişiler tarafından kurulabilir!" uyarınca güvenli bilgilerini dikkate alın