ÖLFLEX® PLUG 540 P monofaze kullanıma hazır bağlantı kablosu
PUR kaplamalı ÖLFLEX® & CEE-250V tek fazlı soket, 230/400V TN ağı için
Sağlam ÖLFLEX® PLUG 540 P PUR yüksek voltajlı akım hattı, kullanıma hazır, 1. ucunda VDE 0620 uyarınca IP20 veya IP44 korumalı 250V PUR yüksek akım soketi, 2. ucunda damar sıkma kovanları
- Mekanik olarak sağlam, yağa dayanıklı, VDE tescilli PUR bağlantı hattı
- VDE standardı uyarınca sertifikalı, kalıplı 250V monofaze soket
- Versiyona bağlı olarak IP44 ve/veya K2 özelliğine kadar
Faydalar
- Montaj esnasında zaman tasarrufu için hazır bağlantı kablosu
- IP 44 koruma sınıfına, 1,5 mm² iletken enine kesitine ve SchuKo topraklama kontaktlı fişe (Ürün adında "P07 3G1,5" ile tanınabilir) sahip olan 3 telli varyantlar, ilgili üçüncü şahısların belirli, teknik şartları ile uyumludur. Örneğin mekanik açıdan daha zorlu koşullar, endüstriyel kullanım kategorisi K2, daha yüksek elektrik tehlikesi, şantiyeler/montaj yerleri konusunda Alman BG veya DGUV ile uyumludur
- Avrupa'da kapsamlı kullanım için Çek CSN standardına göre kutup yerleşiminin yanı sıra tip E ve tip F konnektör sistemleriyle uyumludur
- Kablonun yağa / çamura dayanıklı ve aşınmaya, çentik ve kesilmeye dayanıklı dış kaplama malzemesi ve hazırlanan kablonun UV ışınları, ozon ve hidrolize karşı dayanıklılığı sayesinde uzun ömürlü ürün
- Kaza ve hasarların hızlı görsel algılaması ve önlenmesi için sarı sinyal rengine sahip dış kaplama
Uygulama alanı
- Cihaz yapımında ve kumanda dolabı yapımında, özellikle mobil kullanım için ,U0/U = 230/400 V nominal gerilim ile 50 ila 60 Hz arasında standart TN altyapısına bağlı
- IP 44 koruma sınıfına sahip 3 damarlı versiyonlar, Avrupa'da dış mekanda kullanıma uygundur ve yağan yağmura maruz kalabilir
- IP 44 koruma sınıfına ve 1,5 mm² kablo enine kesitine sahip 3 damarlı versiyonlar (ürün adında "P07 3G1.5" ile tanınabilir) BGI / GUV-I 600'e göre endüstriyel kullanım kategorisi 2 (K2) için uygundur, elektriğin daha yüksek tehlike oluşturduğu bölgelerde ağır yapı türü olarak BGI 594 uyarınca uygundur ve daha zorlu mekanik koşullarda DGUV Bilgisi 203-006 (BGI/ GUV-I 608) uyarınca inşaat ve montaj yerleri de dahil olmak üzere DIN VDE 0620-2-1'e göre uygundur (olağanüstü çalışma koşullarının hariç tutulması şartıyla)
- IP 20 koruma sınıfına sahip 2 damarlı versiyonlar su ile temas etmemelidir ve genellikle endüstriyel uygulamalar veya inşaat / montaj sahaları için tasarlanmamıştır
- Montaj sırasında gerilmenin önlenmesine dikkat edilmelidir:Kablonun damar yalıtımlarının esnek malzemesi kayganlık özelliğine/esnekliğe sahiptir; bu nedenle takılırken hattın münferit damarlarındaki gerilme kuvvetlerinin önlenmesi sağlanmalıdır. Gerilim kaynağından/prizden sadece doğrudan siyah fişten çekerekayırın,hiçbir zaman sarı kablodan çekmeyin
Ürün özellikleri
- Hat: LAPP marka ÖLFLEX® 540 P, ara sıra bükülmeye uygun ve damar renk kodu HD 308/ VDE 0293-308 olan, esnek sınıf 5 bağlantı hattı
- Sarı PUR kablo dış kaplaması: Halojensiz, aleve dayanıklı IEC 60332-1-2 uyarınca, morötesine dayanıklı, ozona dayanıklı, aşınmaya dayanıklı, çentik dirençli, hidrolize dayanıklı, mikroplara dirençli, EN 50363-10-2 uyarınca yağa dayanıklı, IEC 61892-4 Ek D uyarınca boru sıvılarına karşı MUD dirençli
- Entegre ÖLFLEX® 540 P kablosu, yüksek mekanik yüklenmelere karşı ve asitlere, alkalilere ve mineral yağlara karşı dayanıklıdır
- Plug-fit systems Type E (French) and Type F: CEE 7/17 plugs w/o earthing contact equally plug-compatible with both systems, CEE 7/7 plug w/ earthing contact additionally earth contacting to both plug-fit systems
- Ürünün son standart versiyonuna bağlı: IP koruma sınıfı IP20 (CEE 7/17) veya IP44 (CEE 7/7);
IP44 koruma sınıfına sahip standart soketler, VDE 0620-2-1 Ek C uyarınca ağırlaştırılmış koşulları sağlamaktadır;
tüm standart soketlerin nominal akımı DIN VDE 0620-2-1 uyarınca 16 A'dir;
siyah soket, UV ışınlarına karşı dayanıklı
Norm references / Approvals
- LAPP marka ÖLFLEX® 540 P:
VDE sicil no. 6583 - AC 300/500 V 1 mm²'ye kadar;
VDE sicil no. 6584 - AC 450/750 V 1,5 mm² ve üzeri - Standart soketler ve ekstrüzyon kaplamalar, DIN VDE 0620-2-1 (ve bir takım benzer yapı türü standartları) uyarınca tasarlanıp test edilmiştir ve buna göre akredite üçüncü taraf DEKRA tarafından onaylanarak KEMA-KEUR sertifikasına sahiptir
- Standart soketler ve ekstrüzyon kaplamalar, IEC 60884-1 (ve bir takım benzer yapı türü standartları) uyarınca tasarlanıp test edilmiştir ve buna göre CB Scheme test yöntemi temelinde akredite üçüncü taraf DEKRA tarafından onaylanarak IECEE/IEC sertifikasına sahiptir
- İkinci, işlenmiş uç (kaplaması, izolasyonu sökülmüş, sıkılmış) için esas alınan standartlar: DIN EN 61238-1 (VDE 0220), DIN EN 60352-2
Ürün yapısı
- HD 308/ VDE 0293-308 uyarınca damar renk koduna ve iletken nominal enine kesitine bağlı olarak farklı, daha düşük U0/U IEC nominal gerilim sınıflarına (bakınız "Teknik veriler") sahip, VDE tescilli (IEC 60228'e göre iletken sınıfı 5), esnek, sarı, kimyasallara dayanıklı ÖLFLEX® 540 P TPE/PUR bağlantı hattı
- 250 V nominal gerilimli DIN VDE 0620-2-1'e göre tek fazlı soket, siyah, yeniden bağlanamaz (ekstrüzyon kaplamalı)
- Tip E (Fransız) ve Tip F soket sistemleri: Koruyucu kontak olmayan ve her iki sisteme takmak için eşit ölçüde uygun CEE 7/17 soket, her iki sistem için ilave olarak koruyucu kapağı olan ve koruyucu kontak yapan CEE 7/7 soket. Her iki CEE soketi, Çek CSN standardı uyarınca fonksiyonel kutup-muylu yerleşimine sahiptir, ancak yine de çoğu Avrupa yerleşimi ile uyumludur
- Standart soket seçeneği 1: Koruyucu kontaksız iki kutuplu, yuvarlak, açılı / düz konturlu merkezi soket (CEE 7/17 temelinde), PVC malzemeden, koruma sınıfı IP 20 (su geçirmez değil)
- Standart fiş seçeneği 2: İki kutuplu topraklama kontaklı merkezi fiş (CEE 7/7'ye göre), açısız/düz, PVC malzemeden yapılmış, koruma tipi IP 44 (sıçramaya dayanıklı)
- Hattın ikinci ucu: DIN EN 60352-2 uyarınca hat ucundan itibaren kaplaması 3 cm sökülmüş, lehimsiz/ mekanik olarak izolasyonu sökülmüş damarların üzerine sıkıştırılan, bağlantı dili olmayan ve damar izolasyonu üzerine sıkıştırılan metal bilezikleri bulunan sıkma kovanları
- Talep üzerine, ekstra LAPP ürün numarası altında, kablonun dış kaplaması ile çevreleyen soket ekstrüzyon kaplaması arasında ek olarak güçlendirilmiş gerilim azaltmalı, standarda yakın versiyon
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001576
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC001576
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Şebeke bağlantı kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-308 uyarınca (tablo T9)
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 10 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- Kullanıma hazır kablonun tamamının sürekli işletimi bakımından sadece VDE 0620-2-1 uyarınca 250 V olan soket nominal gerilimi önemlidir ve izin verilir
- LAPP'ın entegre, metre bazındaki kablosu ÖLFLEX® 540 P'nin IEC nominal alternatif gerilim sınıfları, kablonun nominal iletken kesitine bağlıdır:
1 mm²'ye kadar (bu ölçü dahil) bakır iletkenler: U0/U = 300/500 V;
1,5 mm²'den küçük olmayan bakır iletkenler: U0/U = 450/750 V
(tüm hazırlığın maksimum sürekli çalışma gerilimi için bir referans olarak izin verilmez - onun yerine hazırlık için sadece VDE 0620-2-1 uyarınca soketin 250 V değerinde anma gerilimine izin verilir)
Test gerilimi
- Tertibat: 2000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Her polyester torbada 1 adet
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- Lütfen DIN VDE 0620-1, Evde kullanım ve benzer amaçlar için fişler ve soket çıkışları - Bölüm 1: Genel gereklilikler, ek E: "Sadece uygun elektroteknik uzmanlığa ve deneyime sahip kişiler tarafından kurulabilir!" uyarınca güvenli bilgilerini dikkate alın
