ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Ağ Bağlantı Kablosu*

Elektrikli cihazlar için PVC şebeke bağlantı kablosu

ÖLFLEX® FİŞ H05VV-F şebeke bağlantı kablosu tertibatı, bağlantı kablosu PVC, 1. uç dik açılı topraklama kontaklı fiş/ ve 2. uç soğuk cihaz soketi veya sıyrılmış

Diğer renkler ve tasarımlar talep üzerine sunulur

CEEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)RenkDış çap [mm]Length (m)Bakır indeksi kg/1.000 adet
1. uç: çift topraklama kontaklı kalıplanmış dirsekli topraklama kontağı fişi
2. uç: düz 3 pinli C13 soğuk cihaz soketi, kalıplanmış
73222334
3 G 1.0siyah6.3 - 82,572
73222336
3 G 1.0siyah6.3 - 82,572
73222381
3 G 1.5siyah7.4 - 9.45216
73222335
3 G 1.0beyaz6.3 - 82,572
2nd end: right-angled, 3-pin C13 IEC coupling, moulded
74320106
3 G 1.5siyah7.4 - 9.43,5151,2
74320092
3 G 1.5siyah7.4 - 9.47,5324
1. uç: Çift topraklama kontaklı kalıplanmış topraklama kontaklı dirsekli fiş
2. uç: 30 mm sıyrılmış, yüksüklü
70261139
3 G 1.0siyah6.3 - 81,543,2
70261140
3 G 1.0siyah6.3 - 8257,6
70261141
3 G 1.0siyah6.3 - 8386,4
70261166
3 G 1.0siyah6.3 - 85144
70261145
3 G 1.0gri6.3 - 81,543,2
70261146
3 G 1.0gri6.3 - 8257,6
70261147
3 G 1.0gri6.3 - 8386,4
70261143
3 G 1.0beyaz6.3 - 8257,6
70261144
3 G 1.0beyaz6.3 - 8386,4
70261148
3 G 1.5siyah7.4 - 9.41,564,5
70261149
3 G 1.5siyah7.4 - 9.4286
70261150
3 G 1.5siyah7.4 - 9.43129
70261160
3 G 1.5siyah7.4 - 9.45215
70261185
3 G 1.5gri7.4 - 9.4143,2
70261154
3 G 1.5gri7.4 - 9.41,564,5
70261155
3 G 1.5gri7.4 - 9.4286
70261156
3 G 1.5gri7.4 - 9.43129
70362272
3 G 1.5gri7.4 - 9.44172
70261151
3 G 1.5beyaz7.4 - 9.41,564,5
70261152
3 G 1.5beyaz7.4 - 9.4286
70261153
3 G 1.5beyaz7.4 - 9.43129
70261163
3 G 2.5siyah9.2 - 11.43216

Uygulama alanı

  • Elektrikli cihazlar

Ürün özellikleri

  • Uluslararası fişler ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen www.lappkabel.de adresinde kablo yapılandırıcı kısmına bakın
  • Kablo ilgili uygulama kısıtlamalardan bir kısmı bu PVC kablo H05VV-F uygulama standardı EN 50565-2 uyarınca dikkat edilecektir, daha parlak siyah dış kılıf önemli öçüde UV direncini artırır.

Ürün yapısı

  • 1. uç: Çift topraklama kontaklı kalıplanmış topraklama kontaklı dirsekli fiş
  • 2. uç: düz, 3-pimli IEC bağlaştırma, kalıplı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001576
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC001576
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Şebeke bağlantı kablosu

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0293-308 uyarınca (tablo T9)

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Nominal gerilim

  • U0: 250 V AC

Test gerilimi

  • 2000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı

  • 5°C ilâ 60°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • Lütfen DIN VDE 0620-1, Evde kullanım ve benzer amaçlar için fişler ve soket çıkışları - Bölüm 1: Genel gereklilikler, ek E: "Sadece uygun elektroteknik uzmanlığa ve deneyime sahip kişiler tarafından kurulabilir!" uyarınca güvenli bilgilerini dikkate alın