H1Z2Z2-K, optimize edilmiş versiyon
H1Z2Z2-K EN 50618 solar kablo, toprağa döşenebilir, AD8, Dca
EN 50618 uyarınca H1Z2Z2-K ağa bağlı fotovoltaik - (PV)/ solar hattı , UV/Ozona dayanıklı, UL Crushing- & Impact-Resistance Testi, AD8, toprağa döşenebilir, CPR Dca
- AD8 - Sürekli daldırma
- Toprağa döşenebilir Test
- CPR'ye göre Dca sınıflandırmalı (Almanya'da BauPVO)
Faydalar
- Dış mekân uygulamaları için
- Mekanik etkilere karşı dayanıklı, koruyucu sistem içerisinde veya olmadan profesyonel olarak yapılmış kablo çıkarlarında toprağa döşenebilir
- Yangın anında alevin ve zehirli gazların yayılmasını indirgeyen yapı
- AB'de Dca sınıflandırması sayesinde işletme yerinde birçok bina tipleri ile uyumlu, AB-BauPVO/ Yapı Ürünleri Yönetmeliği (AB) No. 305/2011'in [CPR - Construction Product Regulation] yerel, yasal uygulaması uyarınca
- EN 50618/ VDE 0283-618'de belirtilmiş olduğu gibi normal kullanım koşullarında tahminen 25 yıl kullanım ömrü
Uygulama alanı
- Solar modüllerin dış ve iç kablolarının serbest ve hareketsiz veya serbest asılması veya modül sıralarının inverter ile bağlantıları için; örn. HD 60364-7-712 veya VDE 0100-712 gibi FV sistemler standartları ve uyumlu hale getirilmiş kablo yapı türü H1Z2Z2-K için örn. EN 50618/ VDE 0283-618 gibi solar kablo standartları uyarınca vs.; EN 50618/ VDE 0283-618 Ek A ve HD 60364-5-52 uyarınca kısa devreye ve toprak kaçağına karşı dayanıklıdır
- EN 50618/ VDE 0283-618 Ek A uyarınca elektrik tesis boruları, kanallar, sıva üstü ve cihazların yanı sıra koruyucu yalıtımlı cihazlara ve tesislere döşeme için (koruma sınıfı II)
- Toprağa karşı DC sistem gerilimi maks. 1800 V'a kadar olan FV sistemler
- AD8: Maks. 1 metre su derinliğine kadar su teması veya sürekli daldırma
- Arttırılmış, mekanik sağlamlık, örn. darbelerde;
Profesyonel olarak tasarlanmış kablo çukarlarında toprağa döşeme (bkz. VDE 0891-6'nın bölüm 4.2 veya NFPA 70/ NEC - ABD National Electrical Code Madde 300 bölüm 300.5), hortum/boru gibi ek toprağa döşenebilir koruyucu sistemi ile veya olmadan;
Ek, toprağa döşenmiş koruyucu sistem kullanıldığında, koruyucu sisteminde kirlenmiş sudan oluşan su birikmesi önlenmelidir.
Ürün özellikleri
- EN 50618/ VDE 0283-618 uyarınca hava koşullarına/UV ışınlarına karşı dayanıklı ve EN 50396 uyarınca ozona karşı dayanıklı;
IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 ve EN 50525-2-21/ VDE 0285-525-2-21 uyarınca enine su geçirmez "AD8" - IEC 60332-1-2 uyarınca aleve dayanıklı ve EU-BauPVO - Avrupa Yapı ürünleri Yönetmeliği (AB) No. 305/2011 [CPR - Construction Product Regulation] uyarınca Dca sınıflandırmasına sahip
- IEC 60754-1 uyarınca halojen içermez (halojen asidi içerikli gazların oranı),
IEC 60754-2 uyarınca yanıcı gazların düşük korozivite (asitlik derecesi) - İyi çentik ve aşınma direnci
- Toprağa döşeme ile ilgili, mekanik UL 854 Impact-Resistance ve Crush-Resistance testleri uyarınca test edilmiştir
Norm referansları / Onaylar
- EN 50618 uyarınca yapı türü sertifikalı H1Z2Z2-K
- İstek üzerine başka enine kesit ölçülü tipler
Ürün yapısı
- İnce tel, kalaylı bakır iletken
- Core insulation made of cross-linked copolymer
- Moleküler yapısı değiştirilmiş çapraz bağlı kopolimer dış kılıf
- Dış kılıf rengi: Siyah, kızmızı veya mavi
- Dış kaplama için diğer renkler istek üzerine sunulur
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- 4 x AD
Nominal gerilim
- AC U0/U: 1,0/1,0 kV
DC U0/U: 1,5/1,5 kV
İzin verilen maks. DC sistem gerilimi: 1,8 kV
Test gerilimi
- AC 6500 V
- DC 15000 V
Akım nominal değeri
- EN 50618 uyarınca
- Aşağıdaki standart uyarınca EN 50618'e göre döşeme esnasında birleştirme için azaltma faktörleri... HD 60364-5-52
Sıcaklık aralığı
- >İletken, maks., EN 60216-1/ VDE 0304-21 uyarınca: 120°C;
>İletken, maks., kısa devre/toprak kaçağı (süre maks. 5 s): 250°C;
>Ortam, min., sabit döşenmiş: -40°C;
>Ortam, min., hareketli veya döşeme: -25°C;
>Ortam, maks., EN 60216-1/ VDE 0304-21 uyarınca: 90°C;
>Ortam, sabit, HD 60364-7-712/ VDE 0100-712 uyarınca: 70°C ila 90°C;
>Ortam, akım azaltma faktörü 1,00, ortam sıcaklığı: 60°C;
>Ortam, maks., depolanmış: 40°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.