ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Moleküler yapısı değiştirilmiş çapraz bağlı solar kablolar
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R - fotovoltaik sistemlerde sağlam ve hava koşullarına dayanıklı kullanım için, halojensiz, elektron ışını çapraz bağlı güneş enerjisi kablosu
Optimize edilmiş kablo tasarımı -ince, hafif ve sağlam
Faydalar
- Küçültülmüş dış çap ölçüleri yerden ve ağırlıktan tasarruf ettiren döşemeye olanak sağlar
- Mekanik etkilere karşı dayanıklı
- Yangın anında alevin ve zehirli gazların yayılmasını indirgeyen yapı
- Ekstrüzyon renkli şerit tesisat sırasında ters kutup koruması olarak hizmet vermektedir.
- Kablo dış kılıf metraj bilgileriyle tam uzunluk kontrolü
Uygulama alanı
- Solar modüller arasında kablolama için ve modül dizeleri ve DC/AC invertör arasında uzatma kablosu gibi
- Esnek veya binaya entegre PV sistemleri
- Hattın yüzeyinden su / su dolu drenajın sağlanması şartıyla ve koruyucu boru için profesyonelce yapılmış kablo kanalları kullanıldığında, zemine döşenebilen koruyucu borular içerisinde toprağa döşenebilir (en az 50 cm dolgulu toprak (sokakların 70 cm altında) üzerine uyarı bandı üzeri kapak plakası üzerine en az 10 cm kum tabakası üzerine koruyucu boru üzerine en az 10 cm yüksekliğinde kum yatağı üzerine) (bkz. VDE 0891-6, Bölüm 4.2)
- Doğruman gömmek için uygun değildir, IEC 60364-5-52 uyarınca montaj, sırasıyla HD 60364-5-52
- Uzun süreli, kalıcı depolama veya su içinde veya altında sürekli işletime izin verilmez
Ürün özellikleri
- HD 605/A1 uyarınca hava koşullarına dayanıklı / UV ışınlarına karşı dayanıklı
- EN 50396 uyarınca ozon dirençli
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici
- İyi çentik ve aşınma direnci
- XLR-R = X-Işınlarıyla bağlanmış - Redüksiyonlu
Kalitesi kanıtlanmış moleküler yapısı değiştirilmiş çapraz bağlı yapı
Ürün yapısı
- İnce tel, kalaylı bakır iletken
- Damar izolasyonu moleküler yapısı değiştirilmiş çapraz bağlı kopolimer
- Damar renk kodu: beyaz
- Moleküler yapısı değiştirilmiş çapraz bağlı kopolimer dış kılıf
- Dış kılıf rengi: siyah veya kırmızı veya mavi çizgili siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- AC U0/U : 600/1000 V
DC U0/U : 900/1500 V
İzin verilen azami çalışma gerilimi:
DC 1,8 kV (İletken-iletken, topraklı olmayan sistem)
Test gerilimi
- AC 6500 V
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ila +100 °C maks. iletken sıcaklığı
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: Makara 100 m; Varil (500; 1000) m
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.