ÖLFLEX® SOLAR XLWP

Elektron ışını bağlantılı, suda iyileştirilmiş davranışlı, toprağa döşenebilir H1Z2Z2-K

ÖLFLEX® SOLAR iletkeni, EN 50618 TÜV yapı türü H1Z2Z2-K sertifikalı, ışınlanmış, yüksek su geçirmez tasarım, toprağa döşenebilir, UL 854 darbe testleri, AD8

  • Optimize edilmiş hat tasarımı - Su içinde uzun süre ardından da yüksek geçiş direnci
  • EN 50618 uyarınca yapı türü sertifikalı H1Z2Z2-K
  • Yeraltı tesisatıyla ilgili UL 854 mekanik testleri

Solar enerjiDış kullanım için uygunHalojen içermeyenSoğuğa dirençliAside dayanıklıIsı dayanımıUV-dayanımSu geçirmez

CE

Ürün kodu İletken kesiti (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® SOLAR XLWP
Damar yalıtımı: beyaz / dış kılıf: siyah
1023601
45,838,468,1
1023602
66,457,691,6
1023603
107,696138,6
1023604
169,1153,6209,7
Damar yalıtımı: beyaz / dış kılıf: kırmızı çizgili siyah
1023621
45,838,468,1
1023622
66,457,691,6
1023623
107,696138,6
1023624
169,1153,6209,7
Damar yalıtımı: beyaz / dış kaplama: mavi çizgili siyah
1023625
45,838,468,1
1023626
66,457,691,6

Faydalar

  • Mekanik etkilere karşı dayanıklı, örn. profesyonel kablo çıkarlarında korumasız toprağa döşeme durumunda, özellikle UL 854 uyarınca ek darbe testleri ile
  • Örneğin sel sonucu yükselen su seviyesi nedeniyle su ile örtme için alternatif
  • Yangın anında alevin ve zehirli gazların yayılmasını indirgeyen yapı
  • Ekstrüzyon renkli şerit tesisat sırasında ters kutup koruması olarak hizmet vermektedir.
  • Kablo dış kılıf metraj bilgileriyle tam uzunluk kontrolü

Uygulama alanı

  • Toprağa karşı DC sistem gerilimi maks. 1800 V'a kadar olan FV sistemler
  • Solar modüller arasında kablolama için ve modül dizeleri ve DC/AC invertör arasında uzatma kablosu gibi
  • Koruyucu boru olmadan toprağa döşenebilirlik, profesyonelce yapılmış en az 50 cm dolgu toprağı serilmiş (sokakların 70 cm altında) kablo çukurları içinde, kendisi en az 10 cm. yüksekliğinde kum yatağı üzerine oturmuş hattın üzerinde en az 10 cm kum tabakası üzerine kapak plakası üzerinde uyarı bandıyla mümkündür (bkz.: VDE 0891-6 Bölüm 4.2 veya ABD'nin NFPA 70/ NEC - Ulusal Elektrik Kodu madde 300 bölüm 300.5)
  • AD8 su geçirmezliğine ve özel su sızdırmaz tasarımına dayanarak Solartechnik Bayern, Eylül 2018 tarihinde bu ürünün tipik, gömülü koruyucu borulara/kanallara gömülebileceğini önermiştir; toprağa döşenmiş koruyucu borularda/kanallarda kirlenmiş sudan su birikmesi önlenmelidir
  • EN 50618 uyarınca normal kullanım koşullarında beklenen kullanım ömrü 25 yıldır

Ürün özellikleri

  • EN 50618/ VDE 0283-618 uyarınca hava koşullarına/UV ışınlarına karşı dayanıklı ve EN 50396 uyarınca ozona karşı dayanıklı;
    IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 ve EN 50525-2-21/ VDE 0285-525-2-21 uyarınca enine su geçirmez "AD8"
  • Halojen içermeyen ve alev geciktirici
  • İyi çentik ve aşınma direnci
  • Toprağa döşeme ile ilgili, mekanik UL 854 Impact-Resistance ve Crush-Resistance testleri uyarınca test edilmiştir
  • XLWP = X-Linked + Water-Proof (IEC 60364-5-51/ VDE 0100-510 uyarınca su ile sürekli temas AD8, mümkünse durağan suda 5 °C ile 40 °C arasında sıcaklıkta maks. 10 m daldırma derinliği), kendini kanıtlamış, elektron ışını çapraz bağ kalitesi

Norm references / Approvals

  • EN 50618 uyarınca yapı türü sertifikalı H1Z2Z2-K
  • İstek üzerine başka enine kesit ölçülü tipler

Ürün yapısı

  • İnce tel, kalaylı bakır iletken
  • Damar izolasyonu moleküler yapısı değiştirilmiş çapraz bağlı kopolimer
  • Damar renk kodu: beyaz
  • Moleküler yapısı değiştirilmiş çapraz bağlı kopolimer dış kılıf
  • Dış kaplama rengi: Tamamen siyah veya kırmızı ve mavi şeritlerle siyah

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • D</=8mm: 4D;
    8<D</=12mm: 5D;
    D>12mm: 6D
  • *D = Kablonun dış çapı

Nominal gerilim

  • AC U0/U: 1,0/1,0 kV
    DC U0/U: 1,5/1,5 kV
    İzin verilen maks. DC sistem gerilimi: 1,8 kV

Test gerilimi

  • AC 6500 V

Akım nominal değeri

  • EN 50618 uyarınca

Sıcaklık aralığı

  • EN 60216-1 uyarınca -40°C ila +120°C maks. iletken sıcaklığı
    EN 50618 uyarınca ortam sıcaklık aralığı: -40°C ila +90°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: Makara 100 m; Varil (500; 1000) m
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.