ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR

H1Z2Z2-K/EN 50618-Güneş kablosu, yeraltına tesisatına uygun, AD8, Dca 1X4mm² - 1X10mm²

ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR: EN 50618/ IEC 62930'a göre TÜV sertifikalı LAPP solar kablo H1Z2Z2-K, UL 854 mekanik direnç, AD8, yeraltına döşenebilir, CPR Dca 1X4mm²-1X10mm²

  • 5 yıllık garanti belgesi
  • Test ve AD8'e göre yeraltına döşenebilir (kalıcı daldırma)
  • CPR'ye (BauPVO) göre Dca-sınıflandırmalı 4mm²-10mm²

e-MobilMekanik ve tesisat mühendisliğiSolar enerjiRüzgar EnerjisiDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenSoğuğa dirençliKorozyona dayanıklıMekanik dayanımMontaj süresiDüşük ağırlıkAlan gereksinimiSağlamAside dayanıklıDayanıklılıkVoltajIsı dayanımıUV-dayanımSu geçirmezOnay sertifika çeşitleri

CETÜV Rheinland

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Kaplama rengiDış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)
Siyah dış kılıf
38115805
1 X 2.5siyah524
38115806
1 X 4siyah5,638,4
38115807
1 X 6siyah6,257,6
38115808
1 X 10siyah7,496
38115809
1 X 16siyah8,4153,6
38115810
1 X 25siyah10,5240
38115811
1 X 35siyah11,8336
Kırmızı dış kaplama
38115812
1 X 2.5kırmızı524
38115813
1 X 4kırmızı5,638,4
38115814
1 X 6kırmızı6,257,6
38115815
1 X 10kırmızı7,496
38115816
1 X 16kırmızı8,4153,6
38115817
1 X 25kırmızı10,5240
38115818
1 X 35kırmızı11,8336
Mavi dış kaplama
38115819
1 X 2.5mavi524
38115820
1 X 4mavi5,638,4
38115821
1 X 6mavi6,257,6
38115822
1 X 10mavi7,496
38115823
1 X 16mavi8,4153,6
38115824
1 X 25mavi10,5240
38115825
1 X 35mavi11,8336

Faydalar

  • Özel yangın koruma gereksinimlerini karşılamak için halojensiz damar izolasyonu ve kılıf bileşimi
  • Enine su geçirmezliği, sığ, kirlenmemiş suya sürekli daldırmaya izin verir: IEC 60364-5-51 ve IEC 62440 uyarınca AD8
  • Artırılan mekanik mukavemeti nedeniyle, UL 854 uyarınca "Impact-Resistance Test" ve "Crushing-Resistance-Test" kullanılarak test edilmiş kum yatağına sahip bir kablo çukurunda yeraltı tesisatı için uygundur
  • Çapraz bağlı izolasyon ve kılıf malzemeleri, yüksek sıcaklıklarda veya yüksek akım yükleri altında uzun ömürlülüğü teşvik eder, yüksek dielektrik dayanımı ve yüksek bir kısa devre sıcaklığı sağlar
  • IEC sertifikasyonu, IEC standartlarının geçerli olduğu ülkelerde ürünün uluslararası kullanımına izin verir

Uygulama alanı

  • EN 50618 ve IEC 62930 uyarınca topraklı ve topraklı olmayan fotovoltaik sistemlerde solar modüllerinin ve invertörlerin korunmasız bağlantısı için
  • Sabit tesisat ve ara sıra esneme için, gerekirse serbestçe asılı
  • IEC 60364-5-52/ VDE 0100-520, bölüm 522.3 uyarınca koruyucu kablo kanallarında
  • VDE 0891-6 ve DIN EN 50174-3'e göre kum yatağına sahip bir kablo çukurunda yeraltı tesisatı
  • EN 50618 ve IEC 62930 uyarınca standartlara uygun kullanımda beklenen kullanım ömrü 25 yıl

Ürün özellikleri

  • EN 50618/ VDE 0283-618 uyarınca hava koşullarına/UV ışınlarına karşı dayanıklı ve EN 50396 uyarınca ozona karşı dayanıklı;
    IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 ve EN 50525-2-21/ VDE 0285-525-2-21 uyarınca enine su geçirmez "AD8"
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici ve 305/2011 sayılı AB Yapı Ürünleri Yönetmeliği (AB) [CPR - Yapı Ürünleri Yönetmeliği] uyarınca 4 mm²'den 10 mm²'ye kadar ve 10 mm² dahil iletken kesitleri için Dca-sınıflandırması
  • IEC 60754-1 uyarınca halojen içermez (halojen asidi içerikli gazların oranı),
    IEC 60754-2 uyarınca yanıcı gazların düşük korozivite (asitlik derecesi)
  • İyi çentik ve aşınma direnci
  • Toprağa döşeme ile ilgili, mekanik UL 854 Impact-Resistance ve Crush-Resistance testleri uyarınca test edilmiştir

Norm references / Approvals

  • EN 50618 uyarınca TÜV tarafından "H1Z2Z2-K" yapı türü sertifikalı
  • TÜV tarafından IEC 62930 uyarınca "62930 IEC 131" yapı türü sertifikalı

Ürün yapısı

  • İnce tel, kalaylı bakır iletken
  • Kablo damar izolasyonu: XLPO grubundan çapraz bağlı XLPE
  • Dış kılıf: XLPO grubundan çapraz bağlı XLPE
  • Dış kılıf rengi: Siyah, kızmızı veya mavi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Bazen hareketli: 4xOD (12 mm'ye kadar OD için) veya 5xAD (OD >12 mm)
  • Sabit döşenmiş : 3xAD (12 mm'ye kadar OD için) veya 4xAD (OD >12 mm)

Nominal gerilim

  • AC U0/U: 1,0/1,0 kV
    DC U0/U: 1,5/1,5 kV
    İzin verilen maks. DC sistem gerilimi: 1,8 kV

Test gerilimi

  • AC 6500 V

Akım nominal değeri

  • EN 50618 uyarınca
  • Aşağıdaki standart uyarınca EN 50618'e göre döşeme esnasında birleştirme için azaltma faktörleri... HD 60364-5-52

Sıcaklık aralığı

  • >İletken, maks., EN 60216-1/ VDE 0304-21 uyarınca: 120°C;
    >İletken, maks., kısa devre/toprak kaçağı (süre maks. 5 s): 250°C;
    >Ortam, min., sabit döşenmiş: -40°C;
    >Ortam, min., hareketli veya döşeme: -25°C;
    >Ortam, maks., EN 60216-1/ VDE 0304-21 uyarınca: 90°C;
    >Ortam, sabit, HD 60364-7-712/ VDE 0100-712 uyarınca: 70°C ila 90°C;
    >Ortam, akım azaltma faktörü 1,00, ortam sıcaklığı: 60°C;
    >Ortam, maks., depolanmış: 40°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.