SOLAR KABLO H1Z2Z2-K

H1Z2Z2-K/EN 50618 güneş enerjisi hattı, toprağa döşenebilir:

H1Z2Z2-K EN 50618 PV güneş enerjisi hattı, kablo, DC dizi hattı, TÜV sertifikalı, esnek, halojensiz, kum tabakası kablo kanallarınd toprağa döşenebilir, AD8, CPR Eca

  • CPR/ BauPVO uyarınca Eca sınıflandırmalı
  • VDE kablo kanallarında/ AD8'de toprağa döşenebilir
  • TÜV sertifikalı

Solar enerjiDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMekanik dayanımDüşük ağırlıkSağlamAside dayanıklıVoltajIsı dayanımıUV-dayanımSu geçirmez

CETÜV Rheinland

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
Dış kılıf rengi: Siyah, başka renk yok
380010141 X 66,157,675
Dış kılıf rengi: Siyah ana renk ve kırmızı renkli çizgi
380010151 X 66,157,675

Faydalar

  • Dış mekân uygulamaları için
  • Yangın anında alevin ve zehirli gazların yayılmasını indirgeyen yapı
  • CPR/ BauPVO uyarınca Eca sınıflandırmalı
  • EN 50618/ VDE 0283-618'de belirtilmiş olduğu gibi normal kullanım koşullarında tahminen 25 yıl kullanım ömrü
  • Tuzlu havada ve deniz yakınlarında geliştirilmiş dayanıklılık

Uygulama alanı

  • Solar modüllerin dış ve iç kablolarının serbest ve hareketsiz veya serbest asılması veya modül sıralarının inverter ile bağlantıları için; örn. HD 60364-7-712 veya VDE 0100-712 gibi FV sistemler standartları ve uyumlu hale getirilmiş kablo yapı türü H1Z2Z2-K için örn. EN 50618/ VDE 0283-618 gibi solar kablo standartları uyarınca vs.; EN 50618/ VDE 0283-618 Ek A ve HD 60364-5-52 uyarınca kısa devreye ve toprak kaçağına karşı dayanıklıdır
  • EN 50618/ VDE 0283-618 Ek A uyarınca elektrik tesis boruları, kanallar, sıva üstü ve cihazların yanı sıra koruyucu yalıtımlı cihazlara ve tesislere döşeme için (koruma sınıfı II)
  • Toprağa karşı DC sistem gerilimi maks. 1800 V'a kadar olan FV sistemler
  • Koruyucu boru olmadan toprağa döşenebilirlik, profesyonelce yapılmış en az 50 cm dolgu toprağı serilmiş (sokakların 70 cm altında) kablo çukurları içinde, kendisi en az 10 cm. yüksekliğinde kum yatağı üzerine oturmuş hattın üzerinde en az 10 cm kum tabakası üzerine kapak plakası üzerinde uyarı bandıyla mümkündür (bkz.: VDE 0891-6 Bölüm 4.2 veya ABD'nin NFPA 70/ NEC - Ulusal Elektrik Kodu madde 300 bölüm 300.5); su birikintisinin koruma sisteminden uzaklaştırılması ve koruma sistemine giren suyun kirlenmemesi koşuluyla toprağa döşenebilen/gömülebilen koruyucu bir borunun yer altı kurulumu
  • Mekanik koruma altında kirlenmemiş tatlı su ile sürekli temas; sınırlı tuzlu havada, örn. tuzlu suların yakınında koşullu kullanılabilirlik

Ürün özellikleri

  • EN 50618/ VDE 0283-618, Ek E uyarınca hava koşullarına/UV ışınlarına karşı dayanıklı ve EN 50396 uyarınca ozona karşı dayanıklı
  • IEC 60332-1-2 uyarınca aleve dayanıklı ve EU-BauPVO - Avrupa Yapı ürünleri Yönetmeliği (AB) No. 305/2011 [CPR - Construction Product Regulation] uyarınca Eca sınıflandırmasına sahip
  • IEC 60754-1 uyarınca halojen içermez (halojen asidi içerikli gazların oranı),
    IEC 60754-2 uyarınca yanıcı gazların düşük korozivite (asitlik derecesi)
  • AD8 - Sürekli daldırma
  • DIN EN 60068-2-11, test Ka, Bölüm 3.1.2 ve 3.2 uyarınca tuz sisine karşı dayanıklılık testi;
    EN 50618 uyarınca amonyak dayanıklılık testi;
    EN 50618 ve EN 50395 uyarınca uzun süre suya daldırma testi;
    EN 50525-2-21 Ek D ve E uyarınca AD8 test grubu

Norm referansları / Onaylar

  • EN 50618 uyarınca yapı türü sertifikalı H1Z2Z2-K

Ürün yapısı

  • İnce tel, kalaylı bakır iletken
  • Elektron ışınıyla çapraz bağlı, halojensiz ko-polimer poliolefinden (XLPO) doğal renkli damar izolasyonu
  • Elektron ışınıyla çapraz bağlı, halojensiz ko-polimer poliolefinden (XLPO) dış kılıf
  • Dış kılıf renkleri:
    #38001014: Siyah, başka renk yok
    #38001015: Siyah ana renk, kırmızı uzunlamasına çizgi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • 5 x Dış çap

Nominal gerilim

  • AC U0/U: 1,0/1,0 kV
    DC U0/U: 1,5/1,5 kV
    İzin verilen maks. DC sistem gerilimi: 1,8 kV

Test gerilimi

  • AC 6500 V
  • DC 15000 V

Akım nominal değeri

  • EN 50618 uyarınca
  • Aşağıdaki standart uyarınca EN 50618'e göre döşeme esnasında birleştirme için azaltma faktörleri... HD 60364-5-52

Sıcaklık aralığı

  • > İletken, maks., EN 60216-1/ VDE 0304-21 uyarınca: 120°C;
    >İletken, maks., kısa devre/toprak kaçağı (süre maks. 5 sn): 250°C;
    >Ortam, min.: -40°C;
    >Ortam, sabit, HD 60364-7-712/ VDE 0100-712 uyarınca: 70°C ila 90°C;
    >Ortam, ortam sıcaklığı için akım azaltma faktörü 1,00: 60°C;
    >Ortam, maks., depolanmış: 40°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.