Alma kutusu
Üniversal kablo makarası açma sehpası
Karton kutu, kablo ile dolu olarak da sipariş edilebilir. Bu durumda lütfen müşteri servisimize başvurun
Faydalar
- Direkt kutudan kolayca boşaltma
- Kullanım yerinde istiflenebilir
- Alma aracı görevini görür (tekrar kullanılabilir)
- Karton kutu, kire ve hasara karşı koruma sağlar
Uygulama alanı
- Kablo tamburlarının taşınması, saklanması ve çözülmesi
Ürün özellikleri
- Katlama ve devirme sistemi tamburların kolayca yerleştirilmesini sağlar
- Flanş çapı 40cm olan tamburlar için uygundur
- Taşıma kolları ile manüel olarak taşınabilir
- Çözmek için kablonun karton kutunun ağzından çekilmesi yeterlidir
Boyutlar
- Tambur genişliği: 40cm’ye kadar
- Dimensions:
L=480, W=430, H=450mm
Genel veriler
- Maks. yüklenim: 30 kg
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.